Menü Suche

Blindstopfen für Kabelverschraubungen

Auf Lager

Diese Blindstopfen für Kabelverschraubungen eignen sich ideal zum Abdecken ungenutzter Bohrungen in Gehäusen. Sie stellen eine sichere Abdeckung dar und sind einfach zu montieren und zu entfernen.

Seriennummer: SR1782

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
54 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kaufen
10265123 0,2941 € - 0,3256 € 12058 Auf Lager
PG 16
0,9656 € - 1,0717 € 2590 Auf Lager
PG 48
0,3472 € - 0,3859 € 2100 Auf Lager
M32
0,1764 € - 0,1965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
0,3472 € - 0,3859 € 2875 Auf Lager
M32
1,1076 € - 1,231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 11
3875 Auf Lager
PG 29
1,2783 € - 1,9795 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
14,9072 € - 14,9072 € 950 Auf Lager
M63
14,3422 € - 19,9879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 42
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M25
0,4261 € - 0,4749 € 2500 Auf Lager
M12
125 Auf Lager
M40
1,2066 € - 1,34 € 9500 Auf Lager
PG 13.5
  • von 3
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 16 15.0 mm 27.0 mm Nylon 6

10265123

Preisbereich
0,3256 € - 0,2941 €

Lagerbestände
12058 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    10.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 48 19.5 mm 68.0 mm Nylon 6

10265161

Preisbereich
1,0717 € - 0,9656 €

Lagerbestände
2590 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    68.0 mm
  • Gewindelänge
    14.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M32 16.0 mm 38.0 mm Nylon 6

10265215

Preisbereich
0,3859 € - 0,3472 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    10.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M12 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6

10265253

Preisbereich
0,1965 € - 0,1764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M32 16.0 mm 38.0 mm Nylon 6

10265291

Preisbereich
0,3859 € - 0,3472 €

Lagerbestände
2875 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    10.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 11 9.0 mm 20.0 mm Messing

10267257

Preisbereich
1,231 € - 1,1076 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    PG 11
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 29 39.5 mm Messing

10267264


Lagerbestände
3875 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    39.5 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    PG 29
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M20 8.0 mm 22.0 mm Messing

10267318

Preisbereich
1,9795 € - 1,2783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    M20
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M63 15.0 mm 67.0 mm Messing

10267363

Preisbereich
14,9072 € - 14,9072 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    67.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    M63
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG42 9.5 mm 55.5 mm Messing

10267271

Preisbereich
19,9879 € - 14,3422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    55.5 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Gewindelänge
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M25 27.0 mm Messing

10267325


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    M25
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M12 1.5 mm 14.0 mm Messing

10267295

Preisbereich
0,4749 € - 0,4261 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    M12
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M40 44.0 mm Messing

10267349


Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    44.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    M40
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 13.5 9.5 mm 22.0 mm Messing

10588680

Preisbereich
1,34 € - 1,2066 €

Lagerbestände
9500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    PG 13.5