Menü Suche

Blindstopfen für Kabelverschraubungen

Auf Lager

Diese Blindstopfen für Kabelverschraubungen eignen sich ideal zum Abdecken ungenutzter Bohrungen in Gehäusen. Sie stellen eine sichere Abdeckung dar und sind einfach zu montieren und zu entfernen.

Seriennummer: SR1782

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
54 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kaufen
0,1872 € - 0,2055 € 4949 Auf Lager
PG 11
0,9862 € - 0,9862 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 13.5
0,6167 € - 0,6828 € 1267 Auf Lager
PG 29
0,1872 € - 0,2055 € 4463 Auf Lager
PG 13.5
0,3831 € - 0,3831 € 311 Auf Lager
PG 36
0,1731 € - 0,1929 € 34060 Auf Lager
PG 9
0,4632 € - 0,5111 € 4593 Auf Lager
M40
0,1731 € - 0,1929 € 21161 Auf Lager
PG 7
0,1731 € - 0,1929 € 1784 Auf Lager
PG 9
0,5111 € - 0,5688 € 1898 Auf Lager
PG 21
0,1731 € - 0,1929 € 12863 Auf Lager
PG 7
0,2886 € - 0,3196 € 3425 Auf Lager
PG 16
0,9476 € - 1,0518 € 422 Auf Lager
PG 42
0,1872 € - 0,2055 € 2304 Auf Lager
PG 11
0,9476 € - 1,0518 € 1975 Auf Lager
PG 48
0,1872 € - 0,2055 € 5505 Auf Lager
PG 13.5
0,9476 € - 1,0518 € 55 Auf Lager
M63
0,2534 € - 0,2816 € 3499 Auf Lager
M25
0,9476 € - 1,0518 € 1000 Auf Lager
M63
0,6758 € - 1,063 € 4702 Auf Lager
M32
  • von 3
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 11 13.0 mm 22.0 mm PA

10265000

Preisbereich
0,2055 € - 0,1872 €

Lagerbestände
4949 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gewindegröße
    PG 11
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

10644904

Preisbereich
0,9862 € - 0,9862 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    13.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 29 16.0 mm 44.0 mm PA

10265048

Preisbereich
0,6828 € - 0,6167 €

Lagerbestände
1267 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    44.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gewindegröße
    PG 29
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm PA

10265017

Preisbereich
0,2055 € - 0,1872 €

Lagerbestände
4463 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gewindegröße
    PG 13.5
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 36 18.0 mm 55.0 mm PA

10265055

Preisbereich
0,3831 € - 0,3831 €

Lagerbestände
311 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    55.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gewindegröße
    PG 36
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 9 13.0 mm 19.0 mm PA

10265093

Preisbereich
0,1929 € - 0,1731 €

Lagerbestände
34060 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
  • Gewindegröße
    PG 9
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M40 11.5 mm 46.0 mm PA

10379400

Preisbereich
0,5111 € - 0,4632 €

Lagerbestände
4593 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    46.0 mm
  • Gesamtlänge
    11.5 mm
  • Gewindelänge
    11.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 7 12.5 mm 15.0 mm PA

10265086

Preisbereich
0,1929 € - 0,1731 €

Lagerbestände
21161 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
  • Gewindegröße
    PG 7
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 9 13.0 mm 19.0 mm PA

10264997

Preisbereich
0,1929 € - 0,1731 €

Lagerbestände
1784 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
  • Gewindegröße
    PG 9
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 21 14.7 mm 33.0 mm PA

10265031

Preisbereich
0,5688 € - 0,5111 €

Lagerbestände
1898 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    33.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gewindegröße
    PG 21
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 7 12.5 mm 15.0 mm PA

10264980

Preisbereich
0,1929 € - 0,1731 €

Lagerbestände
12863 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
  • Gewindegröße
    PG 7
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 16 15.0 mm 27.0 mm PA

10265024

Preisbereich
0,3196 € - 0,2886 €

Lagerbestände
3425 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
  • Gewindegröße
    PG 16
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 42 18.5 mm 62.0 mm PA

10265062

Preisbereich
1,0518 € - 0,9476 €

Lagerbestände
422 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    62.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gewindegröße
    PG 42
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 11 13.0 mm 22.0 mm PA

10265109

Preisbereich
0,2055 € - 0,1872 €

Lagerbestände
2304 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gewindegröße
    PG 11
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 48 19.5 mm 68.0 mm PA

10265079

Preisbereich
1,0518 € - 0,9476 €

Lagerbestände
1975 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    68.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gewindegröße
    PG 48
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm PA

10265116

Preisbereich
0,2055 € - 0,1872 €

Lagerbestände
5505 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
  • Gewindegröße
    PG 13.5
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M63 19.0 mm 68.0 mm PA

10265246

Preisbereich
1,0518 € - 0,9476 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    68.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gewindegröße
    M63
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M25 15.5 mm 30.0 mm PA

10265284

Preisbereich
0,2816 € - 0,2534 €

Lagerbestände
3499 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
  • Gewindegröße
    M25
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M63 19.0 mm 68.0 mm PA

10265321

Preisbereich
1,0518 € - 0,9476 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    68.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gewindegröße
    M63
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M32 8.3 mm 37.1 mm PA

10337844

Preisbereich
1,063 € - 0,6758 €

Lagerbestände
4702 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    37.1 mm
  • Gesamtlänge
    12.4 mm
  • Gewindelänge
    8.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid