Menü Suche

Blindstopfen für Kabelverschraubungen

Auf Lager

Diese Blindstopfen für Kabelverschraubungen eignen sich ideal zum Abdecken ungenutzter Bohrungen in Gehäusen. Sie stellen eine sichere Abdeckung dar und sind einfach zu montieren und zu entfernen.

Seriennummer: SR1782

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
54 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kaufen
0,3872 € - 0,6279 € 4690 Auf Lager
M25
0,6603 € - 0,7321 € 625 Auf Lager
M50
0,2703 € - 0,3745 € 4276 Auf Lager
M16
0,1731 € - 0,1929 € 4184 Auf Lager
PG 9
0,4632 € - 0,5111 € 4593 Auf Lager
M40
0,1872 € - 0,2055 € 4263 Auf Lager
PG 13.5
0,3831 € - 0,3831 € 111 Auf Lager
PG 36
0,1731 € - 0,1929 € 12663 Auf Lager
PG 7
0,1731 € - 0,1929 € 34060 Auf Lager
PG 9
0,1731 € - 0,1929 € 255 Auf Lager
M16
0,5111 € - 0,5688 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
0,1731 € - 0,1929 € 11565 Auf Lager
M16
0,5111 € - 0,5688 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
0,2971 € - 0,4125 € 9970 Auf Lager
M20
0,1872 € - 0,2055 € 2728 Auf Lager
M20
0,3407 € - 0,3787 € 2275 Auf Lager
M32
0,1872 € - 0,2055 € 2250 Auf Lager
M20
0,2534 € - 0,2816 € 3199 Auf Lager
M25
0,9862 € - 0,9862 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG13.5
0,1872 € - 0,2055 € 4199 Auf Lager
PG 11
  • von 3
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M25 7.3 mm 31.0 mm PA

10337837

Preisbereich
0,6279 € - 0,3872 €

Lagerbestände
4690 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamtlänge
    11.6 mm
  • Gewindelänge
    7.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M50 18.0 mm 56.0 mm Nylon 6

10265314

Preisbereich
0,7321 € - 0,6603 €

Lagerbestände
625 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    56.0 mm
  • Gewindelänge
    13.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M16 6.3 mm 20.2 mm PA

10337813

Preisbereich
0,3745 € - 0,2703 €

Lagerbestände
4276 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    20.2 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Gewindelänge
    6.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6

10264997

Preisbereich
0,1929 € - 0,1731 €

Lagerbestände
4184 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M40 11.5 mm 46.0 mm PA

10379400

Preisbereich
0,5111 € - 0,4632 €

Lagerbestände
4593 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    46.0 mm
  • Gesamtlänge
    11.5 mm
  • Gewindelänge
    11.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6

10265017

Preisbereich
0,2055 € - 0,1872 €

Lagerbestände
4263 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 36 18.0 mm 55.0 mm Nylon 6

10265055

Preisbereich
0,3831 € - 0,3831 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    55.0 mm
  • Gewindelänge
    13.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6

10264980

Preisbereich
0,1929 € - 0,1731 €

Lagerbestände
12663 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6

10265093

Preisbereich
0,1929 € - 0,1731 €

Lagerbestände
34060 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6

10265185

Preisbereich
0,1929 € - 0,1731 €

Lagerbestände
255 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6

10265222

Preisbereich
0,5688 € - 0,5111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    46.0 mm
  • Gewindelänge
    11.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6

10265260

Preisbereich
0,1929 € - 0,1731 €

Lagerbestände
11565 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6

10265307

Preisbereich
0,5688 € - 0,5111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    46.0 mm
  • Gewindelänge
    11.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M20 6.3 mm 24.7 mm PA

10337820

Preisbereich
0,4125 € - 0,2971 €

Lagerbestände
9970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    24.7 mm
  • Gesamtlänge
    9.7 mm
  • Gewindelänge
    6.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M20 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6

10265192

Preisbereich
0,2055 € - 0,1872 €

Lagerbestände
2728 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M32 16.0 mm 38.0 mm Nylon 6

10265215

Preisbereich
0,3787 € - 0,3407 €

Lagerbestände
2275 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    10.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M20 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6

10265277

Preisbereich
0,2055 € - 0,1872 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M25 15.5 mm 30.0 mm Nylon 6

10265284

Preisbereich
0,2816 € - 0,2534 €

Lagerbestände
3199 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

10644904

Preisbereich
0,9862 € - 0,9862 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    13.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 11 13.0 mm 22.0 mm Nylon 6

10265000

Preisbereich
0,2055 € - 0,1872 €

Lagerbestände
4199 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790