Menü Suche

Blindstopfen für Kabelverschraubungen

Auf Lager

Diese Blindstopfen für Kabelverschraubungen eignen sich ideal zum Abdecken ungenutzter Bohrungen in Gehäusen. Sie stellen eine sichere Abdeckung dar und sind einfach zu montieren und zu entfernen.

Seriennummer: SR1782

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
54 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kaufen
0,1731 € - 0,1929 € 955 Auf Lager
M16
0,5111 € - 0,5688 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
0,1731 € - 0,1929 € 15815 Auf Lager
M16
0,5111 € - 0,5688 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
0,2971 € - 0,4125 € 8470 Auf Lager
M20
0,1872 € - 0,2055 € 4078 Auf Lager
M20
0,3872 € - 0,6279 € 4690 Auf Lager
M25
0,1872 € - 0,2055 € 4363 Auf Lager
PG 13.5
0,3831 € - 0,3831 € 111 Auf Lager
PG 36
0,1731 € - 0,1929 € 34060 Auf Lager
PG 9
0,1731 € - 0,1929 € 12863 Auf Lager
PG 7
0,9476 € - 1,0518 € 422 Auf Lager
PG 42
0,1872 € - 0,2055 € 2254 Auf Lager
PG 11
0,6167 € - 0,6828 € 1375 Auf Lager
PG 29
0,6167 € - 0,6828 € 1267 Auf Lager
PG 29
0,1731 € - 0,1929 € 21161 Auf Lager
PG 7
10265123 0,2886 € - 0,3196 € 4458 Auf Lager
PG 16
0,1731 € - 0,1929 € 5184 Auf Lager
PG 9
0,5111 € - 0,5688 € 1898 Auf Lager
PG 21
0,2675 € - 0,2956 € 714 Auf Lager
PG 21
  • von 3
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265185

Preisbereich
0,1929 € - 0,1731 €

Lagerbestände
955 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6/6

10265222

Preisbereich
0,5688 € - 0,5111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    46.0 mm
  • Gewindelänge
    11.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265260

Preisbereich
0,1929 € - 0,1731 €

Lagerbestände
15815 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6/6

10265307

Preisbereich
0,5688 € - 0,5111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    46.0 mm
  • Gewindelänge
    11.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M20 6.3 mm 24.7 mm PA

10337820

Preisbereich
0,4125 € - 0,2971 €

Lagerbestände
8470 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    24.7 mm
  • Gesamtlänge
    9.7 mm
  • Gewindelänge
    6.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M20 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10265192

Preisbereich
0,2055 € - 0,1872 €

Lagerbestände
4078 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M25 7.3 mm 31.0 mm PA

10337837

Preisbereich
0,6279 € - 0,3872 €

Lagerbestände
4690 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamtlänge
    11.6 mm
  • Gewindelänge
    7.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10265017

Preisbereich
0,2055 € - 0,1872 €

Lagerbestände
4363 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 36 18.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6

10265055

Preisbereich
0,3831 € - 0,3831 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    55.0 mm
  • Gewindelänge
    13.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265093

Preisbereich
0,1929 € - 0,1731 €

Lagerbestände
34060 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10264980

Preisbereich
0,1929 € - 0,1731 €

Lagerbestände
12863 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 42 18.5 mm 62.0 mm Nylon 6/6

10265062

Preisbereich
1,0518 € - 0,9476 €

Lagerbestände
422 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    62.0 mm
  • Gewindelänge
    13.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 11 13.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10265109

Preisbereich
0,2055 € - 0,1872 €

Lagerbestände
2254 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 29 16.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6

10265147

Preisbereich
0,6828 € - 0,6167 €

Lagerbestände
1375 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    44.0 mm
  • Gewindelänge
    11.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 29 16.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6

10265048

Preisbereich
0,6828 € - 0,6167 €

Lagerbestände
1267 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    44.0 mm
  • Gewindelänge
    11.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10265086

Preisbereich
0,1929 € - 0,1731 €

Lagerbestände
21161 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 16 15.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6

10265123

Preisbereich
0,3196 € - 0,2886 €

Lagerbestände
4458 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    10.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10264997

Preisbereich
0,1929 € - 0,1731 €

Lagerbestände
5184 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 21 13.5 mm 33.0 mm Nylon 6/6

10265031

Preisbereich
0,5688 € - 0,5111 €

Lagerbestände
1898 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    33.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 21 13.5 mm 33.0 mm Nylon 6/6

10265130

Preisbereich
0,2956 € - 0,2675 €

Lagerbestände
714 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    33.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790