Menü Suche

Blindstopfen für Kabelverschraubungen

Auf Lager

Diese Blindstopfen für Kabelverschraubungen eignen sich ideal zum Abdecken ungenutzter Bohrungen in Gehäusen. Sie stellen eine sichere Abdeckung dar und sind einfach zu montieren und zu entfernen.

Seriennummer: SR1782

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
54 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kaufen
0,1731 € - 0,1929 € 855 Auf Lager
M16
0,5111 € - 0,5688 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
0,1731 € - 0,1929 € 11565 Auf Lager
M16
0,5111 € - 0,5688 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
0,2971 € - 0,4125 € 8470 Auf Lager
M20
0,2534 € - 0,2816 € 15067 Auf Lager
M25
0,5012 € - 0,5561 € 3200 Auf Lager
M16
8,388 € - 12,3005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M50
1,6937 € - 1,8659 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG16
10267233 0,4181 € - 0,466 € 23050 Auf Lager
PG 7
0,1731 € - 0,1929 € 4184 Auf Lager
PG 9
0,9862 € - 0,9862 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG13.5
0,1872 € - 0,2055 € 4199 Auf Lager
PG 11
0,1872 € - 0,2055 € 4263 Auf Lager
PG 13.5
0,3831 € - 0,3831 € 111 Auf Lager
PG 36
0,1731 € - 0,1929 € 34060 Auf Lager
PG 9
0,2675 € - 0,2956 € 714 Auf Lager
PG 21
0,1731 € - 0,1929 € 12300 Auf Lager
M12
0,1731 € - 0,1929 € 12863 Auf Lager
PG 7
0,2886 € - 0,3196 € 5775 Auf Lager
PG 16
  • von 3
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265185

Preisbereich
0,1929 € - 0,1731 €

Lagerbestände
855 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6/6

10265222

Preisbereich
0,5688 € - 0,5111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    46.0 mm
  • Gewindelänge
    11.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265260

Preisbereich
0,1929 € - 0,1731 €

Lagerbestände
11565 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6/6

10265307

Preisbereich
0,5688 € - 0,5111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    46.0 mm
  • Gewindelänge
    11.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M20 6.3 mm 24.7 mm PA

10337820

Preisbereich
0,4125 € - 0,2971 €

Lagerbestände
8470 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    24.7 mm
  • Gesamtlänge
    9.7 mm
  • Gewindelänge
    6.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M25 15.5 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10265208

Preisbereich
0,2816 € - 0,2534 €

Lagerbestände
15067 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M16 8.0 mm 18.0 mm Messing

10267301

Preisbereich
0,5561 € - 0,5012 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    M16
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M50 10.5 mm 54.0 mm Messing

10267356

Preisbereich
12,3005 € - 8,388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    54.0 mm
  • Gesamtlänge
    14.5 mm
  • Gewindelänge
    10.5 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG16 24.0 mm PA

10435090

Preisbereich
1,8659 € - 1,6937 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    24.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    PG16
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 7 8.0 mm 14.0 mm Messing

10267233

Preisbereich
0,466 € - 0,4181 €

Lagerbestände
23050 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    PG 7
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10264997

Preisbereich
0,1929 € - 0,1731 €

Lagerbestände
4184 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

10644904

Preisbereich
0,9862 € - 0,9862 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    13.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 11 13.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10265000

Preisbereich
0,2055 € - 0,1872 €

Lagerbestände
4199 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10265017

Preisbereich
0,2055 € - 0,1872 €

Lagerbestände
4263 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 36 18.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6

10265055

Preisbereich
0,3831 € - 0,3831 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    55.0 mm
  • Gewindelänge
    13.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10265093

Preisbereich
0,1929 € - 0,1731 €

Lagerbestände
34060 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 21 13.5 mm 33.0 mm Nylon 6/6

10265130

Preisbereich
0,2956 € - 0,2675 €

Lagerbestände
714 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    33.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M12 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10265178

Preisbereich
0,1929 € - 0,1731 €

Lagerbestände
12300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10264980

Preisbereich
0,1929 € - 0,1731 €

Lagerbestände
12863 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 16 15.0 mm 27.0 mm Nylon 6/6

10265024

Preisbereich
0,3196 € - 0,2886 €

Lagerbestände
5775 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    10.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000