Menü Suche

Blindstopfen für Kabelverschraubungen

Auf Lager

Diese Blindstopfen für Kabelverschraubungen eignen sich ideal zum Abdecken ungenutzter Bohrungen in Gehäusen. Sie stellen eine sichere Abdeckung dar und sind einfach zu montieren und zu entfernen.

Seriennummer: SR1782

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
54 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kaufen
0,5107 € - 0,5667 € 3200 Auf Lager
M16
8,5474 € - 12,5342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M50
1,7259 € - 1,9014 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG16
10267233 0,4261 € - 0,4749 € 23050 Auf Lager
PG 7
14,9072 € - 14,9072 € 950 Auf Lager
M63
3875 Auf Lager
PG 29
1,2783 € - 1,9795 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
1,1076 € - 1,231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 11
14,3422 € - 19,9879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 42
0,1764 € - 0,1965 € 255 Auf Lager
M16
0,5208 € - 0,5796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
0,1764 € - 0,1965 € 10565 Auf Lager
M16
0,5208 € - 0,5796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
0,3027 € - 0,4203 € 9970 Auf Lager
M20
0,2582 € - 0,2869 € 14867 Auf Lager
M25
0,9656 € - 1,0717 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M63
0,2582 € - 0,2869 € 3199 Auf Lager
M25
0,9656 € - 1,0717 € 1000 Auf Lager
M63
0,6887 € - 1,0832 € 4702 Auf Lager
M32
0,3472 € - 0,3859 € 2250 Auf Lager
M32
  • von 3
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M16 8.0 mm 18.0 mm Messing

10267301

Preisbereich
0,5667 € - 0,5107 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    M16
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M50 10.5 mm 54.0 mm Messing

10267356

Preisbereich
12,5342 € - 8,5474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    54.0 mm
  • Gesamtlänge
    14.5 mm
  • Gewindelänge
    10.5 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG16 24.0 mm PA

10435090

Preisbereich
1,9014 € - 1,7259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    24.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    PG16
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 7 8.0 mm 14.0 mm Messing

10267233

Preisbereich
0,4749 € - 0,4261 €

Lagerbestände
23050 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    PG 7
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M63 15.0 mm 67.0 mm Messing

10267363

Preisbereich
14,9072 € - 14,9072 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    67.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    M63
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 29 39.5 mm Messing

10267264


Lagerbestände
3875 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    39.5 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    PG 29
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M20 8.0 mm 22.0 mm Messing

10267318

Preisbereich
1,9795 € - 1,2783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    M20
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG 11 9.0 mm 20.0 mm Messing

10267257

Preisbereich
1,231 € - 1,1076 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7419809099
  • Gewindegröße
    PG 11
Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG42 9.5 mm 55.5 mm Messing

10267271

Preisbereich
19,9879 € - 14,3422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtdurchmesser
    55.5 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Gewindelänge
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6

10265185

Preisbereich
0,1965 € - 0,1764 €

Lagerbestände
255 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6

10265222

Preisbereich
0,5796 € - 0,5208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    46.0 mm
  • Gewindelänge
    11.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6

10265260

Preisbereich
0,1965 € - 0,1764 €

Lagerbestände
10565 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6

10265307

Preisbereich
0,5796 € - 0,5208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    46.0 mm
  • Gewindelänge
    11.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M20 6.3 mm 24.7 mm PA

10337820

Preisbereich
0,4203 € - 0,3027 €

Lagerbestände
9970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    24.7 mm
  • Gesamtlänge
    9.7 mm
  • Gewindelänge
    6.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M25 15.5 mm 30.0 mm Nylon 6

10265208

Preisbereich
0,2869 € - 0,2582 €

Lagerbestände
14867 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M63 19.0 mm 68.0 mm Nylon 6

10265246

Preisbereich
1,0717 € - 0,9656 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    68.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M25 15.5 mm 30.0 mm Nylon 6

10265284

Preisbereich
0,2869 € - 0,2582 €

Lagerbestände
3199 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M63 19.0 mm 68.0 mm Nylon 6

10265321

Preisbereich
1,0717 € - 0,9656 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    68.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M32 8.3 mm 37.1 mm PA

10337844

Preisbereich
1,0832 € - 0,6887 €

Lagerbestände
4702 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Gesamtdurchmesser
    37.1 mm
  • Gesamtlänge
    12.4 mm
  • Gewindelänge
    8.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Blindstopfen für Kabelverschraubungen M32 16.0 mm 38.0 mm Nylon 6

10265215

Preisbereich
0,3859 € - 0,3472 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    10.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3923509000