Menü Suche

Blindstopfen

Auf Lager

Blindstopfen schützen Bleche vor scharfen Kanten und dichten Hohlräume in Platten ab, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Sie sorgen für eine saubere Oberfläche, sind säurebeständig und dämpfen auch Vibrationen. Erhältlich in verschiedenen Materialien; TPE hält Temperaturen bis zu 95 C stand, TPG kommt mit -40 C bis 135 C zurecht, und PVC hält bis zu 50 C stand.Schützen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Staub, sind säurebeständig und vibrationsdämpfend.Werden in Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet.Werden an Blechen zum Schutz vor scharfen Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Material: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPG Farbe: Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2Seriennummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D d1 h d2 Material H Typ Kaufen
0,0759 € - 0,0759 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
0,0383 € - 0,084 € 5990 Auf Lager
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
0,0496 € - 0,0813 € 4668 Auf Lager
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
10105450 0,0291 € - 0,0745 € 3848 Auf Lager
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
0,0429 € - 0,0596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,1214 € - 0,1214 € 160224 Auf Lager
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
0,0674 € - 0,0793 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,069 € - 0,0812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,0691 € - 0,0813 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,0878 € - 0,1711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,0715 € - 0,1521 € 18000 Auf Lager
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPG
5.0 mm
0,3328 € - 0,714 € 37000 Auf Lager
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,0629 € - 0,1283 € 2000 Auf Lager
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,0879 € - 0,1901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,113 € - 0,2428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
0,1606 € - 0,3434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
0,0503 € - 0,1072 € 37000 Auf Lager
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,7604 € - 1,853 € 100 Auf Lager
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPG
12.4 mm
0,4777 € - 1,0183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPG
8.2 mm
0,0614 € - 0,1283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
  • von 3
Blindstopfen 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Schwarz

10105429

Preisbereich
0,0759 € - 0,0759 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Blindstopfen 7.0 mm 2.0 mm EBA Schwarz

10105436

Preisbereich
0,084 € - 0,0383 €

Lagerbestände
5990 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Material
    EBA
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Schwarz

10105412

Preisbereich
0,0813 € - 0,0496 €

Lagerbestände
4668 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Blindstopfen 8.0 mm 15.0 mm TPE Schwarz

10105450

Preisbereich
0,0745 € - 0,0291 €

Lagerbestände
3848 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Material
    TPE
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Schwarz

10105405

Preisbereich
0,0596 € - 0,0429 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Blindstopfen 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Schwarz

10105443

Preisbereich
0,1214 € - 0,1214 €

Lagerbestände
160224 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Material
    EBA
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 2.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10488683

Preisbereich
0,0793 € - 0,0674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 2.5 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10024058

Preisbereich
0,0812 € - 0,069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 2.5 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10024041

Preisbereich
0,0813 € - 0,0691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 19.0 mm PVC Schwarz

10104279

Preisbereich
0,1711 € - 0,0878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Blindstopfen 9.5 mm TPG Schwarz

10090053

Preisbereich
0,1521 € - 0,0715 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Blindstopfen 38.2 mm PVC Schwarz

10082041

Preisbereich
0,714 € - 0,3328 €

Lagerbestände
37000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Blindstopfen 14.5 mm PVC Schwarz

10069851

Preisbereich
0,1283 € - 0,0629 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Blindstopfen 18.7 mm PVC Schwarz

10071175

Preisbereich
0,1901 € - 0,0879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Blindstopfen 20.0 mm PVC Schwarz

10087411

Preisbereich
0,2428 € - 0,113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Blindstopfen 20.0 mm PVC Schwarz

10082225

Preisbereich
0,3434 € - 0,1606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Blindstopfen 9.5 mm PVC Schwarz

10072387

Preisbereich
0,1072 € - 0,0503 €

Lagerbestände
37000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Blindstopfen 57.5 mm TPG Schwarz

10090190

Preisbereich
1,853 € - 0,7604 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Blindstopfen 43.7 mm TPG Schwarz

10090183

Preisbereich
1,0183 € - 0,4777 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Blindstopfen 15.0 mm PVC Schwarz

10071083

Preisbereich
0,1283 € - 0,0614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm