Menü Suche

Blindstopfen

Auf Lager

Blindstopfen schützen Bleche vor scharfen Kanten und dichten Hohlräume in Platten ab, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Sie sorgen für eine saubere Oberfläche, sind säurebeständig und dämpfen auch Vibrationen. Erhältlich in verschiedenen Materialien; TPE hält Temperaturen bis zu 95 C stand, TPG kommt mit -40 C bis 135 C zurecht, und PVC hält bis zu 50 C stand.Schützen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Staub, sind säurebeständig und vibrationsdämpfend.Werden in Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet.Werden an Blechen zum Schutz vor scharfen Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Material: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPG Farbe: Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2Seriennummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D d1 h d2 Material H Typ Kaufen
0,0503 € - 0,1072 € 37000 Auf Lager
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,1793 € - 0,3826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,0879 € - 0,1901 € 17500 Auf Lager
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,3328 € - 0,714 € 2700 Auf Lager
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0,1074 € - 0,2217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPG
6.2 mm
0,0614 € - 0,1283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
10090077 0,1255 € - 0,2699 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPG
5.6 mm
0,2037 € - 0,4368 € 1000 Auf Lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPG
6.5 mm
0,0734 € - 0,1566 € 2000 Auf Lager
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPG
4.6 mm
0,111 € - 0,2371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,1416 € - 0,3043 € 12000 Auf Lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
0,1492 € - 0,3193 € 7000 Auf Lager
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPG
7.0 mm
0,2539 € - 0,5453 € 5700 Auf Lager
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPG
8.2 mm
0,3328 € - 0,714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
0,0518 € - 0,1114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,1793 € - 0,3826 € 2100 Auf Lager
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
0,2037 € - 0,4368 € 3500 Auf Lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPG
6.5 mm
0,3055 € - 0,7201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
TPG
9.0 mm
0,3055 € - 0,6568 € 12000 Auf Lager
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPG
9.0 mm
0,7604 € - 1,853 € 100 Auf Lager
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPG
12.4 mm
  • von 3
Blindstopfen 9.5 mm PVC Schwarz

10072387

Preisbereich
0,1072 € - 0,0503 €

Lagerbestände
37000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Blindstopfen 28.5 mm PVC Schwarz

10072646

Preisbereich
0,3826 € - 0,1793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Blindstopfen 18.7 mm PVC Schwarz

10071175

Preisbereich
0,1901 € - 0,0879 €

Lagerbestände
17500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Blindstopfen 38.5 mm PVC Schwarz

10082232

Preisbereich
0,714 € - 0,3328 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Blindstopfen 17.7 mm TPG Schwarz

10090060

Preisbereich
0,2217 € - 0,1074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Blindstopfen 15.0 mm PVC Schwarz

10071083

Preisbereich
0,1283 € - 0,0614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Blindstopfen 18.7 mm TPG Schwarz

10090077

Preisbereich
0,2699 € - 0,1255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Blindstopfen 25.0 mm TPG Schwarz

10090114

Preisbereich
0,4368 € - 0,2037 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Blindstopfen 9.3 mm TPG Schwarz

10090046

Preisbereich
0,1566 € - 0,0734 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Blindstopfen 22.0 mm PVC Schwarz

10069769

Preisbereich
0,2371 € - 0,111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Blindstopfen 25.0 mm PVC Schwarz

10071168

Preisbereich
0,3043 € - 0,1416 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Blindstopfen 20.0 mm TPG Schwarz

10090084

Preisbereich
0,3193 € - 0,1492 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Blindstopfen 28.5 mm TPG Schwarz

10090121

Preisbereich
0,5453 € - 0,2539 €

Lagerbestände
5700 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Blindstopfen 38.2 mm PVC Schwarz

10081815

Preisbereich
0,714 € - 0,3328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Blindstopfen 9.3 mm PVC Schwarz

10072516

Preisbereich
0,1114 € - 0,0518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Blindstopfen 28.5 mm PVC Schwarz

10079430

Preisbereich
0,3826 € - 0,1793 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Blindstopfen 25.0 mm TPG Schwarz

10090107

Preisbereich
0,4368 € - 0,2037 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Blindstopfen 32.0 mm TPG Schwarz

10090145

Preisbereich
0,7201 € - 0,3055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Blindstopfen 32.0 mm TPG Schwarz

10090152

Preisbereich
0,6568 € - 0,3055 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Blindstopfen 57.5 mm TPG Schwarz

10090190

Preisbereich
1,853 € - 0,7604 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm