Blindstopfen schützen Bleche vor scharfen Kanten und dichten Hohlräume in Platten ab, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Sie sorgen für eine saubere Oberfläche, sind säurebeständig und dämpfen auch Vibrationen. Erhältlich in verschiedenen Materialien; TPE hält Temperaturen bis zu 95 C stand, TPG kommt mit -40 C bis 135 C zurecht, und PVC hält bis zu 50 C stand.Schützen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Staub, sind säurebeständig und vibrationsdämpfend.Werden in Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet.Werden an Blechen zum Schutz vor scharfen Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Material: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPG Farbe: Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2Seriennummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | d1 | h | d2 | Material | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0759 € - 0,0759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
EBA
|
0.378 in
9.6 mm
|
4
|
||
| 0,0383 € - 0,084 € | 5990 Auf Lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
EBA
|
|
2
|
||
| 0,0496 € - 0,0813 € | 4668 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
EBA
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 10105450 | 0,0291 € - 0,0745 € | 3848 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE
|
|
6
|
|
| 0,0429 € - 0,0596 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
EBA
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,1214 € - 0,1214 € | 160224 Auf Lager |
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
EBA
|
|
5
|
||
| 0,0674 € - 0,0793 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Nylon 6/6
|
|
3
|
||
| 0,069 € - 0,0812 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Nylon 6/6
|
|
3
|
||
| 0,0691 € - 0,0813 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Nylon 6/6
|
|
3
|
||
| 0,0878 € - 0,1711 € | 10000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 0,0715 € - 0,1521 € | 18000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPG
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,3328 € - 0,714 € | 37000 Auf Lager |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
PVC
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,0629 € - 0,1283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,0879 € - 0,1901 € | 17500 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
PVC
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 0,113 € - 0,2428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,1606 € - 0,3434 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,0503 € - 0,1072 € | 37000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,7604 € - 1,853 € | 100 Auf Lager |
2.264 in
57.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
TPG
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,4777 € - 1,0183 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.72 in
43.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
TPG
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 0,0614 € - 0,1283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
PVC
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.