Menü Suche

Blindstopfen

Auf Lager

Blindstopfen schützen Bleche vor scharfen Kanten und dichten Hohlräume in Platten ab, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Sie sorgen für eine saubere Oberfläche, sind säurebeständig und dämpfen auch Vibrationen. Erhältlich in verschiedenen Materialien; TPE hält Temperaturen bis zu 95 C stand, TPG kommt mit -40 C bis 135 C zurecht, und PVC hält bis zu 50 C stand.Schützen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Staub, sind säurebeständig und vibrationsdämpfend.Werden in Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet.Werden an Blechen zum Schutz vor scharfen Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Farbe: Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2Seriennummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D d1 h d2 Material H Typ Kaufen
0,176 € - 0,3755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,3266 € - 0,7007 € 53600 Auf Lager
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,3266 € - 0,7007 € 7400 Auf Lager
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,1577 € - 0,337 € 5000 Auf Lager
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
0,1109 € - 0,2383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
0,0494 € - 0,1052 € 17000 Auf Lager
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,4702 € - 1,0556 € 3800 Auf Lager
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPG
7.5 mm
10090077 0,1232 € - 0,2649 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPG
5.6 mm
0,1999 € - 0,4287 € 10000 Auf Lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPG
6.5 mm
0,2999 € - 0,6446 € 6600 Auf Lager
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPG
9.0 mm
0,0508 € - 0,1094 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,176 € - 0,3755 € 2400 Auf Lager
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
0,3266 € - 0,7007 € 2700 Auf Lager
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0,4688 € - 0,9994 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPG
8.2 mm
0,4674 € - 0,9935 € 4200 Auf Lager
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPG
7.15 mm
0,0863 € - 0,1874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
0,1999 € - 0,4287 € 4000 Auf Lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPG
6.5 mm
0,2999 € - 0,7067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
TPG
9.0 mm
0,7462 € - 1,8184 € 800 Auf Lager
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPG
12.4 mm
0,0861 € - 0,1679 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
  • von 3
Blindstopfen 28.5 mm PVC Schwarz

10072646

Preisbereich
0,3755 € - 0,176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Blindstopfen 38.2 mm PVC Schwarz

10082041

Preisbereich
0,7007 € - 0,3266 €

Lagerbestände
53600 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Blindstopfen 38.2 mm PVC Schwarz

10074312

Preisbereich
0,7007 € - 0,3266 €

Lagerbestände
7400 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Blindstopfen 20.0 mm PVC Schwarz

10082225

Preisbereich
0,337 € - 0,1577 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Blindstopfen 20.0 mm PVC Schwarz

10087411

Preisbereich
0,2383 € - 0,1109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Blindstopfen 9.5 mm PVC Schwarz

10072387

Preisbereich
0,1052 € - 0,0494 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Blindstopfen 38.2 mm TPG Schwarz

10090176

Preisbereich
1,0556 € - 0,4702 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Blindstopfen 18.7 mm TPG Schwarz

10090077

Preisbereich
0,2649 € - 0,1232 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Blindstopfen 25.0 mm TPG Schwarz

10090114

Preisbereich
0,4287 € - 0,1999 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Blindstopfen 32.0 mm TPG Schwarz

10090152

Preisbereich
0,6446 € - 0,2999 €

Lagerbestände
6600 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Blindstopfen 9.3 mm PVC Schwarz

10072516

Preisbereich
0,1094 € - 0,0508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Blindstopfen 28.5 mm PVC Schwarz

10079430

Preisbereich
0,3755 € - 0,176 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Blindstopfen 38.5 mm PVC Schwarz

10082232

Preisbereich
0,7007 € - 0,3266 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Blindstopfen 43.7 mm TPG Schwarz

10090183

Preisbereich
0,9994 € - 0,4688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Blindstopfen 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPG Schwarz

10090169

Preisbereich
0,9935 € - 0,4674 €

Lagerbestände
4200 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Blindstopfen 17.5 mm PVC Schwarz

10090435

Preisbereich
0,1874 € - 0,0863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Blindstopfen 25.0 mm TPG Schwarz

10090107

Preisbereich
0,4287 € - 0,1999 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Blindstopfen 32.0 mm TPG Schwarz

10090145

Preisbereich
0,7067 € - 0,2999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Blindstopfen 57.5 mm TPG Schwarz

10090190

Preisbereich
1,8184 € - 0,7462 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Blindstopfen 19.0 mm PVC Schwarz

10104279

Preisbereich
0,1679 € - 0,0861 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm