Blindstopfen schützen Bleche vor scharfen Kanten und dichten Hohlräume in Platten ab, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Sie sorgen für eine saubere Oberfläche, sind säurebeständig und dämpfen auch Vibrationen. Erhältlich in verschiedenen Materialien; TPE hält Temperaturen bis zu 95 C stand, TPG kommt mit -40 C bis 135 C zurecht, und PVC hält bis zu 50 C stand.Schützen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Staub, sind säurebeständig und vibrationsdämpfend.Werden in Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet.Werden an Blechen zum Schutz vor scharfen Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Material: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPG Farbe: Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2Seriennummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | d1 | h | d2 | Material | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0806 € - 0,1726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,3529 € - 0,7532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.72 in
43.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
PVC
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 0,1965 € - 0,4248 € | 2800 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
PVC
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
| 0,3328 € - 0,714 € | 2000 Auf Lager |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,1793 € - 0,3826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
PVC
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 0,3328 € - 0,714 € | 2700 Auf Lager |
1.516 in
38.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PVC
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.