Blindstopfen schützen Bleche vor scharfen Kanten und dichten Hohlräume in Platten ab, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Sie sorgen für eine saubere Oberfläche, sind säurebeständig und dämpfen auch Vibrationen. Erhältlich in verschiedenen Materialien; TPE hält Temperaturen bis zu 95 C stand, TPG kommt mit -40 C bis 135 C zurecht, und PVC hält bis zu 50 C stand.Schützen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Staub, sind säurebeständig und vibrationsdämpfend.Werden in Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet.Werden an Blechen zum Schutz vor scharfen Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Farbe: Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2Seriennummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | d1 | h | d2 | Material | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0879 € - 0,1901 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.736 in
18.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
PVC
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 0,3055 € - 0,6568 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
TPG
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 0,2037 € - 0,4368 € | 3500 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
TPG
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 0,3055 € - 0,7201 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
TPG
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 0,1793 € - 0,3826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
PVC
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,3328 € - 0,714 € | 400 Auf Lager |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
PVC
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 10090077 | 0,1255 € - 0,2699 € | 2000 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPG
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
| 0,2037 € - 0,4368 € | 1000 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPG
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 0,1074 € - 0,2217 € | 10000 Auf Lager |
0.697 in
17.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
TPG
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,3328 € - 0,714 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
PVC
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,0503 € - 0,1072 € | 37000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,0614 € - 0,1283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
PVC
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
||
| 0,218 € - 0,464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
PVC
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 0,111 € - 0,2371 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
PVC
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,1416 € - 0,3043 € | 12000 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 0,3328 € - 0,714 € | 2700 Auf Lager |
1.516 in
38.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PVC
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
||
| 0,0518 € - 0,1114 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.366 in
9.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
PVC
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
||
| 0,3529 € - 0,7532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.72 in
43.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
PVC
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 0,1965 € - 0,4248 € | 2800 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
PVC
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
| 0,3328 € - 0,714 € | 2000 Auf Lager |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.