Menü Suche

Blindstopfen

Auf Lager

Blindstopfen schützen Bleche vor scharfen Kanten und dichten Hohlräume in Platten ab, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Sie sorgen für eine saubere Oberfläche, sind säurebeständig und dämpfen auch Vibrationen. Erhältlich in verschiedenen Materialien; TPE hält Temperaturen bis zu 95 C stand, TPG kommt mit -40 C bis 135 C zurecht, und PVC hält bis zu 50 C stand.Schützen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Staub, sind säurebeständig und vibrationsdämpfend.Werden in Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet.Werden an Blechen zum Schutz vor scharfen Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Farbe: Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2Seriennummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D d1 h d2 Material H Typ Kaufen
0,5136 € - 1,2474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPG
8.7 mm
0,0878 € - 0,1711 € 6500 Auf Lager
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,069 € - 0,0812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,0691 € - 0,0813 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,0674 € - 0,0793 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,0496 € - 0,0813 € 5668 Auf Lager
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,0429 € - 0,0596 € 992 Auf Lager
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,1214 € - 0,1214 € 160224 Auf Lager
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
0,0759 € - 0,0759 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
0,0383 € - 0,084 € 5990 Auf Lager
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
10105450 0,0291 € - 0,0745 € 6848 Auf Lager
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
  • von 3
Blindstopfen 30.0 mm TPG Schwarz

10090138

Preisbereich
1,2474 € - 0,5136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Blindstopfen 19.0 mm PVC Schwarz

10104279

Preisbereich
0,1711 € - 0,0878 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Blindstopfen 2.5 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10024058

Preisbereich
0,0812 € - 0,069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 2.5 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10024041

Preisbereich
0,0813 € - 0,0691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 2.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10488683

Preisbereich
0,0793 € - 0,0674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Schwarz

10105412

Preisbereich
0,0813 € - 0,0496 €

Lagerbestände
5668 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Blindstopfen 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Schwarz

10105405

Preisbereich
0,0596 € - 0,0429 €

Lagerbestände
992 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Blindstopfen 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Schwarz

10105443

Preisbereich
0,1214 € - 0,1214 €

Lagerbestände
160224 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Material
    EBA
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Schwarz

10105429

Preisbereich
0,0759 € - 0,0759 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Blindstopfen 7.0 mm 2.0 mm EBA Schwarz

10105436

Preisbereich
0,084 € - 0,0383 €

Lagerbestände
5990 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Material
    EBA
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 8.0 mm 15.0 mm TPE Schwarz

10105450

Preisbereich
0,0745 € - 0,0291 €

Lagerbestände
6848 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Material
    TPE
  • Farbe
    Schwarz