Menü Suche

Blindstopfen

Auf Lager

Blindstopfen schützen Bleche vor scharfen Kanten und dichten Hohlräume in Platten ab, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Sie sorgen für eine saubere Oberfläche, sind säurebeständig und dämpfen auch Vibrationen. Erhältlich in verschiedenen Materialien; TPE hält Temperaturen bis zu 95 C stand, TPG kommt mit -40 C bis 135 C zurecht, und PVC hält bis zu 50 C stand.Schützen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Staub, sind säurebeständig und vibrationsdämpfend.Werden in Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet.Werden an Blechen zum Schutz vor scharfen Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Farbe: Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2Seriennummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D d1 h d2 Material H Typ Kaufen
0,4634 € - 0,4634 € 419 Auf Lager
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,0591 € - 0,1262 € 7000 Auf Lager
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0,0734 € - 0,156 € 5000 Auf Lager
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,1606 € - 0,3434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
0,1416 € - 0,3043 € 2500 Auf Lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,218 € - 0,464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,113 € - 0,2428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
0,1965 € - 0,4248 € 2800 Auf Lager
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
0,0879 € - 0,1901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,3328 € - 0,714 € 2000 Auf Lager
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
0,1793 € - 0,3826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,0806 € - 0,1726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
0,3529 € - 0,7532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
0,3328 € - 0,714 € 400 Auf Lager
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,3328 € - 0,714 € 2700 Auf Lager
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0,0629 € - 0,1283 € 18000 Auf Lager
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,0879 € - 0,191 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
0,0878 € - 0,1711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,0614 € - 0,1283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
0,0518 € - 0,1114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
  • von 2
Blindstopfen 57.5 mm PVC Schwarz

10070499

Preisbereich
0,4634 € - 0,4634 €

Lagerbestände
419 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Blindstopfen 14.5 mm PVC Schwarz

10072400

Preisbereich
0,1262 € - 0,0591 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Blindstopfen 17.7 mm PVC Schwarz

10072721

Preisbereich
0,156 € - 0,0734 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Blindstopfen 20.0 mm PVC Schwarz

10082225

Preisbereich
0,3434 € - 0,1606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Blindstopfen 25.0 mm PVC Schwarz

10071731

Preisbereich
0,3043 € - 0,1416 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Blindstopfen 32.0 mm PVC Schwarz

10079102

Preisbereich
0,464 € - 0,218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Blindstopfen 20.0 mm PVC Schwarz

10087411

Preisbereich
0,2428 € - 0,113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Blindstopfen 30.0 mm PVC Schwarz

10073704

Preisbereich
0,4248 € - 0,1965 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Blindstopfen 18.7 mm PVC Schwarz

10071175

Preisbereich
0,1901 € - 0,0879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Blindstopfen 38.2 mm PVC Schwarz

10081815

Preisbereich
0,714 € - 0,3328 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Blindstopfen 28.5 mm PVC Schwarz

10072646

Preisbereich
0,3826 € - 0,1793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Blindstopfen 17.0 mm PVC Schwarz

10072028

Preisbereich
0,1726 € - 0,0806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Blindstopfen 43.7 mm PVC Schwarz

10072554

Preisbereich
0,7532 € - 0,3529 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Blindstopfen 38.2 mm PVC Schwarz

10074312

Preisbereich
0,714 € - 0,3328 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Blindstopfen 38.5 mm PVC Schwarz

10082232

Preisbereich
0,714 € - 0,3328 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Blindstopfen 14.5 mm PVC Schwarz

10069851

Preisbereich
0,1283 € - 0,0629 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Blindstopfen 17.5 mm PVC Schwarz

10090435

Preisbereich
0,191 € - 0,0879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Blindstopfen 19.0 mm PVC Schwarz

10104279

Preisbereich
0,1711 € - 0,0878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Blindstopfen 15.0 mm PVC Schwarz

10071083

Preisbereich
0,1283 € - 0,0614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Blindstopfen 9.3 mm PVC Schwarz

10072516

Preisbereich
0,1114 € - 0,0518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm