Menü Suche

Blechstopfen

Auf Lager

Blechstopfen dienen zum Verschließen von Löchern während des Transports oder können an fertigen Produkten verwendet werden, um eine saubere Oberfläche zu erhalten. Der Stopfen aus Nylon (PA 66) schützt den Anwender vor Bohrungen, die gefährliche, scharfe Kanten aufweisen können. Sie können auch verwendet werden, um Innengewinde vor Transportschäden zu schützen.

Erhältlich in drei Farben, die zur Farbkennzeichnung oder zur Anpassung an die Ästhetik des Endprodukts verwendet werden können.

Blechstopfen lassen sich leicht in Anwendungen einschieben, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist, und können leicht wieder entfernt werden.

  • Werden verwendet, um Löcher während des Transports abzudecken.
  • Lassen sich leicht in Anwendungen einfügen, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist.
  • Sorgen für ein ordentliches Erscheinungsbild Ihrer Anwendungen.
Material: PE-HD, PA 6.6
Farbe: Schwarz, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe d H Typ Kaufen
0,1385 € - 0,1914 € 5379 Auf Lager
29.2 mm
Grau
24.0 mm
7.6 mm
4
0,1436 € - 0,1985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.6 mm
Schwarz
25.4 mm
7.6 mm
3
0,1011 € - 0,1591 € 2133 Auf Lager
24.0 mm
Schwarz
19.1 mm
7.5 mm
3
0,1191 € - 0,1647 € 772 Auf Lager
27.4 mm
Weiß
22.2 mm
7.6 mm
3
0,0806 € - 0,1125 € 454 Auf Lager
20.4 mm
Weiß
15.9 mm
7.4 mm
3
0,0806 € - 0,1125 € 3000 Auf Lager
20.4 mm
Schwarz
15.9 mm
7.4 mm
3
0,0961 € - 0,1343 € 7999 Auf Lager
22.8 mm
Grau
18.0 mm
7.5 mm
4
0,065 € - 0,065 € 34394 Auf Lager
10.4 mm
Beige
6.4 mm
7.1 mm
0,0697 € - 0,0697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
Beige
12.0 mm
7.3 mm
0,1385 € - 0,1914 € 13250 Auf Lager
29.2 mm
Beige
24.0 mm
7.6 mm
0,1436 € - 0,1985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.6 mm
Beige
25.4 mm
7.6 mm
0,0711 € - 0,0991 € 265 Auf Lager
17.1 mm
Beige
12.7 mm
7.3 mm
0,0961 € - 0,1343 € 11924 Auf Lager
22.8 mm
Beige
18.0 mm
7.5 mm
0,0661 € - 0,0661 € 6563 Auf Lager
12.0 mm
Beige
8.0 mm
7.2 mm
0,0613 € - 0,0613 € 2910 Auf Lager
7.0 mm
Beige
4.0 mm
7.1 mm
0,0687 € - 0,0687 € 5138 Auf Lager
14.0 mm
Beige
10.0 mm
7.2 mm
0,0674 € - 0,0674 € 22893 Auf Lager
13.5 mm
Beige
9.5 mm
7.2 mm
0,0637 € - 0,0637 € 15713 Auf Lager
10.4 mm
Beige
6.0 mm
7.1 mm
0,1191 € - 0,1647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.4 mm
Beige
22.2 mm
7.6 mm
0,0746 € - 0,104 € 22870 Auf Lager
18.7 mm
Beige
14.3 mm
7.4 mm
  • von 5
Blech-Abdeckkappe 24.0 mm 29.2 mm Grau PA66

10127032

Preisbereich
0,1914 € - 0,1385 €

Lagerbestände
5379 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 25.4 mm 30.6 mm Schwarz PA66

10127070

Preisbereich
0,1985 € - 0,1436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 19.1 mm 24.0 mm Schwarz PA66

10126950

Preisbereich
0,1591 € - 0,1011 €

Lagerbestände
2133 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 22.2 mm 27.4 mm Weiß PA66

10126998

Preisbereich
0,1647 € - 0,1191 €

Lagerbestände
772 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 15.9 mm 20.4 mm Weiß PA66

10126875

Preisbereich
0,1125 € - 0,0806 €

Lagerbestände
454 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 15.9 mm 20.4 mm Schwarz PA66

10126899

Preisbereich
0,1125 € - 0,0806 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 18.0 mm 22.8 mm Grau PA66

10126912

Preisbereich
0,1343 € - 0,0961 €

Lagerbestände
7999 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blechstopfen 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090718

Preisbereich
0,065 € - 0,065 €

Lagerbestände
34394 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 16.0 mm 7.3 mm Nylon Beige

10090756

Preisbereich
0,0697 € - 0,0697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 29.2 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090848

Preisbereich
0,1914 € - 0,1385 €

Lagerbestände
13250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 30.6 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090855

Preisbereich
0,1985 € - 0,1436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 17.1 mm 7.3 mm Nylon Beige

10090763

Preisbereich
0,0991 € - 0,0711 €

Lagerbestände
265 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 22.8 mm 7.5 mm Nylon Beige

10090800

Preisbereich
0,1343 € - 0,0961 €

Lagerbestände
11924 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 12.0 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090725

Preisbereich
0,0661 € - 0,0661 €

Lagerbestände
6563 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 7.0 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090695

Preisbereich
0,0613 € - 0,0613 €

Lagerbestände
2910 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 14.0 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090749

Preisbereich
0,0687 € - 0,0687 €

Lagerbestände
5138 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 13.5 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090732

Preisbereich
0,0674 € - 0,0674 €

Lagerbestände
22893 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090701

Preisbereich
0,0637 € - 0,0637 €

Lagerbestände
15713 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 27.4 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090831

Preisbereich
0,1647 € - 0,1191 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Farbe
    Beige
Blechstopfen 18.7 mm 7.4 mm Nylon Beige

10090787

Preisbereich
0,104 € - 0,0746 €

Lagerbestände
22870 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Farbe
    Beige