Menü Suche

Blechstopfen

Auf Lager

Blechstopfen dienen zum Verschließen von Löchern während des Transports oder können an fertigen Produkten verwendet werden, um eine saubere Oberfläche zu erhalten. Der Stopfen aus Nylon (PA 66) schützt den Anwender vor Bohrungen, die gefährliche, scharfe Kanten aufweisen können. Sie können auch verwendet werden, um Innengewinde vor Transportschäden zu schützen.

Erhältlich in drei Farben, die zur Farbkennzeichnung oder zur Anpassung an die Ästhetik des Endprodukts verwendet werden können.

Blechstopfen lassen sich leicht in Anwendungen einschieben, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist, und können leicht wieder entfernt werden.

  • Werden verwendet, um Löcher während des Transports abzudecken.
  • Lassen sich leicht in Anwendungen einfügen, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist.
  • Sorgen für ein ordentliches Erscheinungsbild Ihrer Anwendungen.
Material: PE-HD, PA 6.6
Farbe: Schwarz, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe d H Typ Kaufen
0,0625 € - 0,0625 € 7947 Auf Lager
7.0 mm
Weiß
4.0 mm
7.1 mm
1
0,065 € - 0,065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.4 mm
Weiß
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0662 € - 0,0662 € 30216 Auf Lager
10.4 mm
Grau
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0625 € - 0,0625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
Schwarz
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0662 € - 0,0662 € 18002 Auf Lager
10.4 mm
Weiß
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0674 € - 0,0674 € 28367 Auf Lager
12.0 mm
Grau
8.0 mm
7.2 mm
2
0,065 € - 0,065 € 14708 Auf Lager
10.4 mm
Schwarz
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0674 € - 0,0674 € 30 Auf Lager
12.0 mm
Weiß
8.0 mm
7.2 mm
1
0,076 € - 0,106 € 3000 Auf Lager
18.7 mm
Grau
14.3 mm
7.4 mm
2
0,0822 € - 0,1146 € 28000 Auf Lager
20.4 mm
Schwarz
15.9 mm
7.4 mm
3
0,0748 € - 0,1043 € 1573 Auf Lager
18.7 mm
Weiß
14.0 mm
7.4 mm
2
0,071 € - 0,071 € 32099 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0674 € - 0,0674 € 4967 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
8.0 mm
7.2 mm
2
0,0625 € - 0,0625 € 47459 Auf Lager
7.0 mm
Grau
4.0 mm
7.1 mm
1
0,1463 € - 0,2023 € 115 Auf Lager
30.6 mm
Weiß
25.4 mm
7.6 mm
3
0,1091 € - 0,1721 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.8 mm
Schwarz
20.0 mm
7.5 mm
3
0,1411 € - 0,1951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.2 mm
Weiß
24.0 mm
7.6 mm
3
0,0979 € - 0,1368 € 23500 Auf Lager
22.8 mm
Schwarz
18.0 mm
7.5 mm
4
0,1091 € - 0,1721 € 108 Auf Lager
24.8 mm
Weiß
20.0 mm
7.5 mm
3
0,0979 € - 0,1368 € 6499 Auf Lager
22.8 mm
Grau
18.0 mm
7.5 mm
4
  • von 5
Blech-Abdeckkappe 4.0 mm 7.0 mm Weiß PA66

10126578

Preisbereich
0,0625 € - 0,0625 €

Lagerbestände
7947 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 6.0 mm 10.4 mm Weiß PA66

10126608

Preisbereich
0,065 € - 0,065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 6.4 mm 10.4 mm Grau PA66

10126646

Preisbereich
0,0662 € - 0,0662 €

Lagerbestände
30216 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 4.0 mm 7.0 mm Schwarz PA66

10126592

Preisbereich
0,0625 € - 0,0625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 6.4 mm 10.4 mm Weiß PA66

10126639

Preisbereich
0,0662 € - 0,0662 €

Lagerbestände
18002 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 8.0 mm 12.0 mm Grau PA66

10126677

Preisbereich
0,0674 € - 0,0674 €

Lagerbestände
28367 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 6.0 mm 10.4 mm Schwarz PA66

10126622

Preisbereich
0,065 € - 0,065 €

Lagerbestände
14708 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 8.0 mm 12.0 mm Weiß PA66

10126660

Preisbereich
0,0674 € - 0,0674 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 14.3 mm 18.7 mm Grau PA66

10126851

Preisbereich
0,106 € - 0,076 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 15.9 mm 20.4 mm Schwarz PA66

10126899

Preisbereich
0,1146 € - 0,0822 €

Lagerbestände
28000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 14.0 mm 18.7 mm Weiß PA66

10126813

Preisbereich
0,1043 € - 0,0748 €

Lagerbestände
1573 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 12.0 mm 16.0 mm Schwarz PA66

10126776

Preisbereich
0,071 € - 0,071 €

Lagerbestände
32099 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 8.0 mm 12.0 mm Schwarz PA66

10126684

Preisbereich
0,0674 € - 0,0674 €

Lagerbestände
4967 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 4.0 mm 7.0 mm Grau PA66

10126585

Preisbereich
0,0625 € - 0,0625 €

Lagerbestände
47459 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 25.4 mm 30.6 mm Weiß PA66

10127056

Preisbereich
0,2023 € - 0,1463 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blechstopfen 20.0 mm 3.8 mm (PT) PA66 Schwarz

10126981

Preisbereich
0,1721 € - 0,1091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 24.0 mm 29.2 mm Weiß PA66

10127025

Preisbereich
0,1951 € - 0,1411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 18.0 mm 22.8 mm Schwarz PA66

10126929

Preisbereich
0,1368 € - 0,0979 €

Lagerbestände
23500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 20.0 mm 24.8 mm Weiß PA66

10126967

Preisbereich
0,1721 € - 0,1091 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 18.0 mm 22.8 mm Grau PA66

10126912

Preisbereich
0,1368 € - 0,0979 €

Lagerbestände
6499 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm