Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Blechstopfen dienen zum Verschließen von Löchern während des Transports oder können an fertigen Produkten verwendet werden, um eine saubere Oberfläche zu erhalten. Der Stopfen aus Nylon (PA 66) schützt den Anwender vor Bohrungen, die gefährliche, scharfe Kanten aufweisen können. Sie können auch verwendet werden, um Innengewinde vor Transportschäden zu schützen.
Erhältlich in drei Farben, die zur Farbkennzeichnung oder zur Anpassung an die Ästhetik des Endprodukts verwendet werden können.
Blechstopfen lassen sich leicht in Anwendungen einschieben, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist, und können leicht wieder entfernt werden.
Material: PE-HD, PA 6.6
Farbe: Schwarz, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0674 € - 0,0674 € | 6563 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Beige
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,0687 € - 0,0687 € | 10893 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
Beige
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,0625 € - 0,0625 € | 910 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,0748 € - 0,1043 € | 21788 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
Beige
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,1463 € - 0,2023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.205 in
30.6 mm
|
Beige
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,065 € - 0,065 € | 14713 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,0724 € - 0,101 € | 265 Auf Lager |
0.673 in
17.1 mm
|
Beige
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,0979 € - 0,1368 € | 5924 Auf Lager |
0.898 in
22.8 mm
|
Beige
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,07 € - 0,07 € | 5138 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Beige
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,103 € - 0,1621 € | 6613 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Beige
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,1411 € - 0,1951 € | 9500 Auf Lager |
1.15 in
29.2 mm
|
Beige
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,076 € - 0,106 € | 22870 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
Beige
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,0662 € - 0,0662 € | 31394 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Beige
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,1091 € - 0,1721 € | 238 Auf Lager |
0.976 in
24.8 mm
|
Beige
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,071 € - 0,071 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
Beige
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,0822 € - 0,1146 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.803 in
20.4 mm
|
Beige
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,1213 € - 0,1678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.079 in
27.4 mm
|
Beige
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,065 € - 0,065 € | 13708 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0674 € - 0,0674 € | 30 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Weiß
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 0,0687 € - 0,0687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
Grau
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2