Blechstopfen dienen zum Verschließen von Löchern während des Transports oder können an fertigen Produkten verwendet werden, um eine saubere Oberfläche zu erhalten. Der Stopfen aus Nylon (PA 66) schützt den Anwender vor Bohrungen, die gefährliche, scharfe Kanten aufweisen können. Sie können auch verwendet werden, um Innengewinde vor Transportschäden zu schützen.
Erhältlich in drei Farben, die zur Farbkennzeichnung oder zur Anpassung an die Ästhetik des Endprodukts verwendet werden können.
Blechstopfen lassen sich leicht in Anwendungen einschieben, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist, und können leicht wieder entfernt werden.
Material: PE-HD, PA 6.6
Farbe: Schwarz, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,065 € - 0,065 € | 34394 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Beige
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,0637 € - 0,0637 € | 15713 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,0661 € - 0,0661 € | 6563 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Beige
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,0711 € - 0,0991 € | 265 Auf Lager |
0.673 in
17.1 mm
|
Beige
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,0697 € - 0,0697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
Beige
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,1436 € - 0,1985 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.205 in
30.6 mm
|
Beige
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
|||
| 0,1039 € - 0,1385 € | 1066 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0357 € - 0,0477 € | 2689 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0461 € - 0,0615 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
||
| 0,0637 € - 0,0637 € | 66642 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Weiß
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,065 € - 0,065 € | 18002 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Weiß
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0661 € - 0,0661 € | 30367 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Grau
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0674 € - 0,0674 € | 1929 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0613 € - 0,0613 € | 4040 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,065 € - 0,065 € | 30216 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Grau
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0613 € - 0,0613 € | 50459 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Grau
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0697 € - 0,0697 € | 18099 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,0735 € - 0,1023 € | 26573 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
Weiß
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,0687 € - 0,0687 € | 26579 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.