Blechstopfen dienen zum Verschließen von Löchern während des Transports oder können an fertigen Produkten verwendet werden, um eine saubere Oberfläche zu erhalten. Der Stopfen aus Nylon (PA 66) schützt den Anwender vor Bohrungen, die gefährliche, scharfe Kanten aufweisen können. Sie können auch verwendet werden, um Innengewinde vor Transportschäden zu schützen.
Erhältlich in drei Farben, die zur Farbkennzeichnung oder zur Anpassung an die Ästhetik des Endprodukts verwendet werden können.
Blechstopfen lassen sich leicht in Anwendungen einschieben, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist, und können leicht wieder entfernt werden.
Material: PE-HD, PA 6.6
Farbe: Schwarz, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0483 € - 0,0596 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.579 in
14.7 mm
|
Natur
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,047 € - 0,0626 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
||
| 0,0476 € - 0,0635 € | 2000 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Natur
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
||
| 0,0846 € - 0,1045 € | 42438 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Natur
|
0.787 in
20 mm
|
|
|
||
| 0,0479 € - 0,0638 € | 991 Auf Lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
||
| 0,0694 € - 0,0857 € | 223 Auf Lager |
0.579 in
14.7 mm
|
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0563 € - 0,0751 € | 8988 Auf Lager |
0.732 in
18.6 mm
|
Natur
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
||
| 0,0939 € - 0,1159 € | 1182 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Natur
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
||
| 0,0487 € - 0,0601 € | 2500 Auf Lager |
0.61 in
15.5 mm
|
Natur
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
||
| 0,0479 € - 0,0638 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.421 in
10.7 mm
|
Natur
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
||
| 0,047 € - 0,0626 € | 7998 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
||
| 0,088 € - 0,1173 € | 1397 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Natur
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
|
||
| 0,0476 € - 0,0635 € | 874 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Natur
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
||
| 0,0479 € - 0,0638 € | 9856 Auf Lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
||
| 0,0491 € - 0,0606 € | 1335 Auf Lager |
0.673 in
17.1 mm
|
Natur
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
|||
| 0,0621 € - 0,0767 € | 491 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,1058 € - 0,1411 € | 66 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,1367 € - 0,1822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.094 in
27.8 mm
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0515 € - 0,0623 € | 2000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.