Menü Suche

Binderschrauben - Set

Auf Lager

Schrauben Sie den Gewindeteil und das Gegenstück innerhalb von Sekunden zusammen, um eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zu erhalten. Als Set mit Schraube und Gegenstück erhältlich. Hergestellt aus HDPE.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Mutterstück Gewindelänge Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
HDPE
10.0 mm
60.0 mm
0,1664 € - 0,4188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
HDPE
5.0 mm
6.0 mm
0,208 € - 0,47 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
HDPE
10.0 mm
20.0 mm
0,1707 € - 0,4308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
HDPE
10.0 mm
35.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
HDPE
10.0 mm
40.0 mm
0,2625 € - 0,6779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
HDPE
10.0 mm
80.0 mm
0,1707 € - 0,4308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
HDPE
5.0 mm
8.0 mm
0,208 € - 0,47 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
HDPE
10.0 mm
20.0 mm
0,1807 € - 0,461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
0,1922 € - 0,4911 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
HDPE
10.0 mm
30.0 mm
0,1807 € - 0,461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
HDPE
10.0 mm
25.0 mm
10179505 0,2037 € - 0,5152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
HDPE
10.0 mm
40.0 mm
0,198 € - 0,5001 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
HDPE
10.0 mm
35.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
HDPE
10.0 mm
80.0 mm
0,1664 € - 0,4188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
HDPE
5.0 mm
5.0 mm
0,1664 € - 0,4188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
HDPE
5.0 mm
6.0 mm
0,1707 € - 0,4308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
HDPE
5.0 mm
5.0 mm
  • von 4
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179550


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179338

Preisbereich
0,4188 € - 0,1664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179437

Preisbereich
0,47 € - 0,208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179376

Preisbereich
0,4308 € - 0,1707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179482


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179512


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179574

Preisbereich
0,6779 € - 0,2625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179352

Preisbereich
0,4308 € - 0,1707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179420

Preisbereich
0,47 € - 0,208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179413

Preisbereich
0,461 € - 0,1807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179468

Preisbereich
0,4911 € - 0,1922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179406

Preisbereich
0,461 € - 0,1807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179444


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179505

Preisbereich
0,5152 € - 0,2037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179499

Preisbereich
0,5001 € - 0,198 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179567


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179314

Preisbereich
0,4188 € - 0,1664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179321

Preisbereich
0,4188 € - 0,1664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179369

Preisbereich
0,4308 € - 0,1707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179307


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm