Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schrauben Sie den Gewindeteil und das Gegenstück innerhalb von Sekunden zusammen, um eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zu erhalten. Als Set mit Schraube und Gegenstück erhältlich. Hergestellt aus HDPE.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Mutterstück Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1633 € - 0,411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0816 € - 0,1294 € | 10621 Auf Lager |
M5
|
Weiß
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1393 € - 0,1802 € | 996 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1084 € - 0,1703 € | 12133 Auf Lager |
M5
|
Weiß
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1054 € - 0,1675 € | 446 Auf Lager |
M5
|
Weiß
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1377 € - 0,1911 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1393 € - 0,1802 € | 1000 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1605 € - 0,2098 € | 16234 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,0582 € - 0,0925 € | 952 Auf Lager |
M4
|
Weiß
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0713 € - 0,1127 € | 1220 Auf Lager |
M5
|
Weiß
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1054 € - 0,1675 € | 9297 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0582 € - 0,0925 € | 4248 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2196 € - 0,3055 € | 1828 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,1914 € - 0,2463 € | 7000 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,0713 € - 0,1127 € | 729 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,0663 € - 0,1046 € | 24297 Auf Lager |
M5
|
Weiß
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,3252 € | 140 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,0663 € - 0,1046 € | 210 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2041 € - 0,2675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Schwarz
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0816 € - 0,1294 € | 24243 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.