Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Belüftungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Öffnungen abdichten und gleichzeitig eine kontrollierte Belüftung ermöglichen. Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen Druck- oder Temperaturschwankungen auftreten, wie z. B. in der Automobil-, Elektronik- und Fertigungsindustrie. Diese Stopfen bieten einen sicheren Sitz, um das Eindringen oder Entweichen von Luft, Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu verhindern. Verfügen über eine integrierte Entlüftungsfunktion, die sie für den Druckausgleich und die Temperaturkontrolle unverzichtbar macht.Bieten eine zuverlässige Lösung zum Verschließen von Öffnungen und zur Regulierung des Luftstroms.Mit integrierten Belüftungsfunktionen, die eine kontrollierte Belüftung ermöglichen und gleichzeitig eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Material: Polyamid, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, Edelstahl, PA Farbe: Grau, Natur, Weiß, Schwarz, Messing Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | H | L | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3199 € - 0,3199 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.016 in
25.8 mm
|
|
Schwarz
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,1314 € - 0,175 € | 500 Auf Lager |
1.205 in
30.6 mm
|
|
Weiß
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 4,566 € - 7,1026 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grau
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 3,1242 € - 4,8598 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grau
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 3,8449 € - 5,981 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Grau
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 7,759 € - 10,8626 € | 400 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grau
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 8,3023 € - 11,6231 € | 7742 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Grau
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 7,5361 € - 10,5505 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Schwarz
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 7,5361 € - 10,5505 € | 139 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grau
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 4,566 € - 7,1026 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Schwarz
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 3,7489 € - 5,8316 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grau
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 2,6778 € - 4,1656 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grau
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 2,7146 € - 4,2227 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Grau
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 3,7487 € - 5,8312 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Schwarz
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 14,9476 € - 23,2517 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.484 in
12.3 mm
|
M4 x 0.7
|
Grau
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4
|
||
| 10237120 | 39,8927 € - 62,0553 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grau
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
|
| 4,566 € - 7,1026 € | 390 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Schwarz
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 2,2056 € - 3,431 € | 1652 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Schwarz
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,3457 € - 0,3457 € | 1997 Auf Lager |
1.201 in
30.5 mm
|
|
Schwarz
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 7,759 € - 10,8626 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grau
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2