Menü Suche

Belüftungsstopfen

Auf Lager

Belüftungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Öffnungen abdichten und gleichzeitig eine kontrollierte Belüftung ermöglichen. Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen Druck- oder Temperaturschwankungen auftreten, wie z. B. in der Automobil-, Elektronik- und Fertigungsindustrie. Diese Stopfen bieten einen sicheren Sitz, um das Eindringen oder Entweichen von Luft, Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu verhindern. Verfügen über eine integrierte Entlüftungsfunktion, die sie für den Druckausgleich und die Temperaturkontrolle unverzichtbar macht.Bieten eine zuverlässige Lösung zum Verschließen von Öffnungen und zur Regulierung des Luftstroms.Mit integrierten Belüftungsfunktionen, die eine kontrollierte Belüftung ermöglichen und gleichzeitig eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Material: Polyamid, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, Edelstahl, PA Farbe: Grau, Natur, Weiß, Schwarz, Messing Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe H L d Typ Kaufen
19,2257 € - 29,9065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M40 x 1.5
Grau
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
0,5294 € - 1,165 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Schwarz
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
3,1242 € - 4,8598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Schwarz
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
3,5431 € - 5,5115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Schwarz
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
0,5323 € - 1,1722 € 92 Auf Lager
50.0 mm
Grau
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
8,3858 € - 10,3917 € 80 Auf Lager
27.0 mm
M40
Grau
35.6 mm
18.0 mm
3
32,8189 € - 32,8189 € 50 Auf Lager
26.0 mm
M20
Messing
13.0 mm
6.0 mm
4
3,7489 € - 5,8316 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Grau
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2,6778 € - 4,1656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
2,7146 € - 4,2227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M16 x 1.5
Grau
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
3,7487 € - 5,8312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Schwarz
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
14,9476 € - 23,2517 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.3 mm
M4 x 0.7
Grau
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
10237120 39,8927 € - 62,0553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M20 x 1.5
Grau
13.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
4,566 € - 7,1026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grau
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
0,3558 € - 0,7862 € 9197 Auf Lager
30.0 mm
Weiß
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
7,759 € - 10,8626 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M12 x 1.5
Grau
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
2,8839 € - 4,4859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M12 x 1.5
Schwarz
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
14,9476 € - 23,2517 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
11.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
4,4018 € - 5,1401 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12
Grau
17.8 mm
10.0 mm
3
0,3429 € - 0,7547 € 20 Auf Lager
30.0 mm
Grau
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
  • von 5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Grau

10236826

Preisbereich
29,9065 € - 19,2257 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M40 x 1.5
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert PA Schwarz

10124932

Preisbereich
1,165 € - 0,5294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10237038

Preisbereich
4,8598 € - 3,1242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 35L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10237076

Preisbereich
5,5115 € - 3,5431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert PA Grau

10124918

Preisbereich
1,1722 € - 0,5323 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Grau

10207130

Preisbereich
10,3917 € - 8,3858 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M40
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M20 6.0 mm Edelstahl Messing

10207178

Preisbereich
32,8189 € - 32,8189 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Material
    Edelstahl
Belüftungsstopfen 750L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grau

10236925

Preisbereich
5,8316 € - 3,7489 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Belüftungsstopfen 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grau

10236963

Preisbereich
4,1656 € - 2,6778 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 750L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10237007

Preisbereich
4,2227 € - 2,7146 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
Belüftungsstopfen 750L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Schwarz

10237045

Preisbereich
5,8312 € - 3,7487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M4 x 0.7 3.1 mm Polyamid Grau

10237083

Preisbereich
23,2517 € - 14,9476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M20 x 1.5 6.0 mm Polyamid Grau

10237120

Preisbereich
62,0553 € - 39,8927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Belüftungsstopfen 300L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10237014

Preisbereich
7,1026 € - 4,566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert PA Weiß

10124895

Preisbereich
0,7862 € - 0,3558 €

Lagerbestände
9197 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen 750L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236994

Preisbereich
10,8626 € - 7,759 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 750L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10237052

Preisbereich
4,4859 € - 2,8839 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 1.5 mm Polyamid Grau

10237090

Preisbereich
23,2517 € - 14,9476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Grau

10207093

Preisbereich
5,1401 € - 4,4018 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert PA Grau

10124888

Preisbereich
0,7547 € - 0,3429 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA