Menü Suche

Belüftungsstopfen

Auf Lager

Belüftungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Öffnungen abdichten und gleichzeitig eine kontrollierte Belüftung ermöglichen. Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen Druck- oder Temperaturschwankungen auftreten, wie z. B. in der Automobil-, Elektronik- und Fertigungsindustrie. Diese Stopfen bieten einen sicheren Sitz, um das Eindringen oder Entweichen von Luft, Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu verhindern. Verfügen über eine integrierte Entlüftungsfunktion, die sie für den Druckausgleich und die Temperaturkontrolle unverzichtbar macht.Bieten eine zuverlässige Lösung zum Verschließen von Öffnungen und zur Regulierung des Luftstroms.Mit integrierten Belüftungsfunktionen, die eine kontrollierte Belüftung ermöglichen und gleichzeitig eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Material: Polyamid, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, Edelstahl, PA Farbe: Grau, Natur, Weiß, Schwarz, Messing Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe H L d Typ Kaufen
3,7487 € - 5,8312 € 86 Auf Lager
17.0 mm
Schwarz
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2,2056 € - 3,431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
7,759 € - 10,8626 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M12 x 1.5
Grau
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
3,1242 € - 4,8598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
43,9768 € - 58,6171 € 4 Auf Lager
45.0 mm
M40
Messing
18.0 mm
8.0 mm
4
3,1242 € - 4,8598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
3,8451 € - 5,9813 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M16 x 1.5
Grau
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
4
7,759 € - 10,8626 € 400 Auf Lager
24.0 mm
M12 x 1.5
Grau
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
7,5361 € - 10,5505 € 139 Auf Lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
8,1908 € - 11,4671 € 100 Auf Lager
17.0 mm
Grau
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
1,3128 € - 2,8839 € 2061 Auf Lager
80.0 mm
Weiß
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
3,8585 € - 4,4018 € 97 Auf Lager
17.0 mm
M20
Grau
21.6 mm
10.0 mm
3
20,9227 € - 30,5344 € 60 Auf Lager
50.0 mm
M12
Grau
13.8 mm
6.0 mm
3
0,3429 € - 0,7547 € 11409 Auf Lager
30.0 mm
Schwarz
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
1,3128 € - 2,8839 € 42 Auf Lager
80.0 mm
Grau
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
4,4018 € - 5,1401 € 6437 Auf Lager
17.0 mm
M12
Schwarz
17.8 mm
10.0 mm
3
1,3128 € - 2,8839 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Schwarz
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
9,5977 € - 11,1857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
M20
Grau
21.6 mm
10.0 mm
3
18,3039 € - 24,4191 € 264 Auf Lager
50.0 mm
M40
Schwarz
35.6 mm
18.0 mm
3
26,4353 € - 41,1215 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M16 x 1.5
Grau
12.4 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
  • von 5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Schwarz

10236666

Preisbereich
5,8312 € - 3,7487 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grau

10236703

Preisbereich
3,431 € - 2,2056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236550

Preisbereich
10,8626 € - 7,759 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grau

10236529

Preisbereich
4,8598 € - 3,1242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M40 8.0 mm Edelstahl Messing

10207185

Preisbereich
58,6171 € - 43,9768 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M40
  • Material
    Edelstahl
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grau

10236581

Preisbereich
4,8598 € - 3,1242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236628

Preisbereich
5,9813 € - 3,8451 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236611

Preisbereich
10,8626 € - 7,759 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236536

Preisbereich
10,5505 € - 7,5361 €

Lagerbestände
139 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grau

10236543

Preisbereich
11,4671 € - 8,1908 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert PA Weiß

10124956

Preisbereich
2,8839 € - 1,3128 €

Lagerbestände
2061 Auf Lager
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grau

10207116

Preisbereich
4,4018 € - 3,8585 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Grau

10207154

Preisbereich
30,5344 € - 20,9227 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert PA Schwarz

10124901

Preisbereich
0,7547 € - 0,3429 €

Lagerbestände
11409 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert PA Grau

10124949

Preisbereich
2,8839 € - 1,3128 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Schwarz

10207109

Preisbereich
5,1401 € - 4,4018 €

Lagerbestände
6437 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert PA Schwarz

10124963

Preisbereich
2,8839 € - 1,3128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grau

10207123

Preisbereich
11,1857 € - 9,5977 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Schwarz

10207147

Preisbereich
24,4191 € - 18,3039 €

Lagerbestände
264 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M40
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Polyamid Grau

10237113

Preisbereich
41,1215 € - 26,4353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5