Menü Suche

Befestigungshalter OFBLT

Hält 5 mm OFBLT. Der Sattel wird über dem Schlauch platziert und geschlossen, um die äußeren Rillen des Schlauchs zu halten. Die sichere Befestigung wird hergestellt, indem die Haltefüße durch die Positionierungslöcher gedrückt werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10111925

Hersteller-Artikelnummer:

OFTGSP-1-05-19

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 2499 0,0832 €
2500 - 4999 0,0767 €
5000 + 0,0687 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

8,32 €

100 x 0,0832 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns