Menü Suche

Kabelschelle Schraube 50.8 mm Glasfaserverstärktes Nylon 6/6 Schwarz

This standing capacitor holder is designed to screw mount to the chassis. It is a strong, one-piece constructed product.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10170366

Hersteller-Artikelnummer:

SCH-2

6 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 3,5554 €
100 + 1,5208 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

35,55 €

10 x 3,5554 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Feststehend
Farbe Schwarz
Befestigungsteile inbegriffen Screw, Quick Nut
Material Glasfaserverstärktes Nylon 6/6
Befestigungsmethode Screw
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 50.8 mm
Betriebstemperaturbereich -30 - 140 °C
Gesamthöhe 25.4 mm
Spacer Height 2.4 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns