Menü Suche

Augenschrauben

Auf Lager

Augenschrauben, erhältlich in verschiedenen Größen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Länge bis Lochmitte Gewindegröße Innendurchmesser Außendurchmesser Gewindelänge Kaufen
20126544 0,4847 € - 0,754 € 1165 Auf Lager
M6
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
130.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
160.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
63.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
130.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
130.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
  • von 2
Stange M6 22.0 mm Nylon Schwarz

20126544

Preisbereich
0,754 € - 0,4847 €

Lagerbestände
1165 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Nylon
Augenschraube M10 40.0 mm 20.0 mm Stahl

10501023


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    12.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    50.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
Augenschraube M6 32.0 mm 14.0 mm Stahl

10501306


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    7.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    75.0 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
Augenschraube M10 40.0 mm 20.0 mm Edelstahl

10501030


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    12.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    50.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
Augenschraube M5 32.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10501276


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    6.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    5.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    75.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
Augenschraube M12 40.0 mm 25.0 mm Stahl

10501085


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    14.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    130.0 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
Augenschraube M20 50.0 mm 40.0 mm Edelstahl

10501191


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    22.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    100.0 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
Augenschraube M6 32.0 mm 14.0 mm Edelstahl

10501313


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    7.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    75.0 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
Augenschraube M10 40.0 mm 20.0 mm Edelstahl

10501054


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    12.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    75.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
Augenschraube M10 40.0 mm 20.0 mm Stahl

10501047


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    12.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    75.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
Augenschraube M8 32.0 mm 18.0 mm Stahl

10501344


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    9.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    75.0 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
Augenschraube M20 63.0 mm 40.0 mm Edelstahl

10501238


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    22.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    160.0 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
Augenschraube M12 40.0 mm 25.0 mm Edelstahl

10501115


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    14.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    75.0 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
Augenschraube M20 50.0 mm 40.0 mm Stahl

10501207


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    22.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    130.0 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
Augenschraube M16 50.0 mm 32.0 mm Stahl

10501122


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    17.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    100.0 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
Augenschraube M5 32.0 mm 12.0 mm Stahl

10501245


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    6.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    5.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    50.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
Augenschraube M16 50.0 mm 32.0 mm Edelstahl

10501139


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    17.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    100.0 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
Augenschraube M10 40.0 mm 20.0 mm Stahl

10501009


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    12.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    100.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
Augenschraube M12 40.0 mm 25.0 mm Edelstahl

10501092


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    14.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    130.0 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
Augenschraube M5 32.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10501252


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfstärke
    6.0 mm
  • Schaftdurchmesser
    5.0 mm
  • Länge bis Lochmitte
    50.0 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.0 mm