Menü Suche

Augenschraube M12 40.0 mm 25.0 mm Stahl

Diese Ringschraube ist aus geschwärztem Stahl gefertigt und hat eine teilweise Gewindewelle. Ideal für die Verwendung als Befestigung in Vorrichtungen und mechanischen Baugruppen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10501108

Hersteller-Artikelnummer:

1504663

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 5

Bestelleinheit: VPE 5

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfstärke 14.0 mm
Schaftdurchmesser 12.0 mm
Länge bis Lochmitte 75.0 mm
Außendurchmesser 25.0 mm
Innendurchmesser 12.0 mm
Gewindelänge 40.0 mm
Gewindegröße M12
Material Stahl
Kopftyp Gabelförmig mit Schulterkopf
Gewindetyp Threaded
Typ Swing bolts

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns