Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.
These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.
Material: Edelstahl 303 mit Gewindesicherung Seriennummer: SRP0173
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,59 € - 10,84 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 5,53 € - 7,90 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
20.0
|
5.60
|
||
| 5,94 € - 8,48 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
12.0
|
6.80
|
||
| 6,15 € - 8,78 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
25.0
|
8.50
|
||
| 6,03 € - 8,62 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
20.0
|
6.80
|
||
| 5,80 € - 8,28 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
8.50
|
||
| 4,97 € - 7,10 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
20.0
|
4.50
|
||
| 6,09 € - 8,70 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
25.0
|
6.80
|
||
| 8,86 € - 12,65 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
| 8,74 € - 12,48 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
16.0
|
10.60
|
||
| 8,74 € - 12,48 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
25.0
|
10.60
|
||
| 6,29 € - 8,99 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
30.0
|
8.50
|
||
| 6,27 € - 8,95 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
30.0
|
6.80
|
||
| 9,58 € - 13,68 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
40.0
|
17.50
|
||
| 9,58 € - 13,68 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
30.0
|
17.50
|
||
| 8,74 € - 12,48 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
40.0
|
10.60
|
||
| 9,58 € - 13,68 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
25.0
|
17.50
|
||
| 9,58 € - 13,68 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
50.0
|
17.50
|
||
| 8,74 € - 12,48 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
20.0
|
10.60
|
||
| 8,86 € - 12,65 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.