Menü Suche

Anu-Lok Zylinderkopfschrauben mit integriertem O-Ring

In Produktion

Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.

These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.

  • It is reusable.
  • Can tolerate temperatures ranging from -100C up to +260C.
  • They are ideal for various applications including electronics, equipment and for automotive use.
  • Please note: Clearance holes recommended for maximum sealing.
Material: Edelstahl 303 mit Gewindesicherung Seriennummer: SRP0173

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
40 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Kaufen
5,45 € - 7,78 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
5.0
4.0
M5
16.0
5.60
5,35 € - 7,64 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
5.0
4.0
M5
12.0
5.60
4,56 € - 6,52 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
3.0
2.5
M3
8.0
3.60
4,86 € - 6,94 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
4.0
3.0
M4
8.0
4.50
7,59 € - 10,84 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
12.0
10.0
M12
40.0
12.85
7,59 € - 10,84 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
12.0
10.0
M12
50.0
12.85
5,97 € - 8,53 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
6.0
5.0
M6
16.0
6.80
6,00 € - 8,57 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
8.0
6.0
M8
20.0
8.50
8,74 € - 12,48 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
10.0
8.0
M10
30.0
10.60
8,86 € - 12,65 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
12.0
10.0
M12
25.0
12.85
8,86 € - 12,65 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
12.0
10.0
M12
30.0
12.85
8,74 € - 12,48 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
10.0
8.0
M10
16.0
10.60
6,09 € - 8,70 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
6.0
5.0
M6
25.0
6.80
5,88 € - 8,40 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
8.0
6.0
M8
16.0
8.50
6,27 € - 8,95 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
6.0
5.0
M6
30.0
6.80
4,59 € - 6,55 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
3.0
2.5
M3
10.0
3.60
4,88 € - 6,97 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
4.0
3.0
M4
12.0
4.50
4,82 € - 6,89 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
4.0
3.0
M4
6.0
4.50
6,15 € - 8,78 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
8.0
6.0
M8
25.0
8.50
8,74 € - 12,48 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
10.0
8.0
M10
40.0
10.60
  • von 2
Schraube mit integriertem O-Ring M5 16.0 5.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20759520

Preisbereich
7,78 € - 5,45 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Schraube mit integriertem O-Ring M5 12.0 5.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20759513

Preisbereich
7,64 € - 5,35 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Schraube mit integriertem O-Ring M3 8.0 3.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20759391

Preisbereich
6,52 € - 4,56 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Schraube mit integriertem O-Ring M4 8.0 4.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20759445

Preisbereich
6,94 € - 4,86 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Schraube mit integriertem O-Ring M12 40.0 12.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20759728

Preisbereich
10,84 € - 7,59 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Schraube mit integriertem O-Ring M12 50.0 12.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20759735

Preisbereich
10,84 € - 7,59 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Schraube mit integriertem O-Ring M6 16.0 6.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20759551

Preisbereich
8,53 € - 5,97 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Schraube mit integriertem O-Ring M8 20.0 8.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20759612

Preisbereich
8,57 € - 6,00 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Schraube mit integriertem O-Ring M10 30.0 10.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20759674

Preisbereich
12,48 € - 8,74 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Schraube mit integriertem O-Ring M12 25.0 12.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20759704

Preisbereich
12,65 € - 8,86 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Schraube mit integriertem O-Ring M12 30.0 12.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20759711

Preisbereich
12,65 € - 8,86 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Schraube mit integriertem O-Ring M10 16.0 10.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20759643

Preisbereich
12,48 € - 8,74 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Schraube mit integriertem O-Ring M6 25.0 6.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20759575

Preisbereich
8,70 € - 6,09 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Schraube mit integriertem O-Ring M8 16.0 8.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20759605

Preisbereich
8,40 € - 5,88 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Schraube mit integriertem O-Ring M6 30.0 6.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20759582

Preisbereich
8,95 € - 6,27 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Schraube mit integriertem O-Ring M3 10.0 3.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20759407

Preisbereich
6,55 € - 4,59 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Schraube mit integriertem O-Ring M4 12.0 4.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20759469

Preisbereich
6,97 € - 4,88 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Schraube mit integriertem O-Ring M4 6.0 4.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20759438

Preisbereich
6,89 € - 4,82 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Schraube mit integriertem O-Ring M8 25.0 8.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20759629

Preisbereich
8,78 € - 6,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Schraube mit integriertem O-Ring M10 40.0 10.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20759681

Preisbereich
12,48 € - 8,74 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0