Unverlierbare Anu-Lok-Schrauben mit Zylinderkopf bieten eine sichere und vibrationsbeständige Befestigung und bleiben gleichzeitig dauerhaft mit der jeweiligen Komponente verbunden. Verfügen über einen Zylinderkopf, der eine einfache Kraftübertragung mit Werkzeugen wie Innensechskantschlüsseln ermöglicht. Anu-Lok 180 (AnuLok) ist eine auf dem Gewinde aufgebrachte, wiederverwendbare Nylonbeschichtung, die wie eine Nylon-Mutter funktioniert. Während der Installation wird die Nylonbeschichtung zusammengepresset, um den Freiraum im Gewinde zu füllen.
Der spezielle Haltemechanismus verhindert ein vollständiges Lösen von der Baugruppe durch Vibration oder mechanische Beanspruchung und ermöglicht gleichzeitig ein wiederholtes Befestigen und Lösen. Diese Funktion ist bei Anwendungen nützlich, die Wartung oder regelmäßigen Zugriff erfordern. Zu den Anwendungen gehören Elektronikgehäuse, Maschinenschutzvorrichtungen und strukturelle Komponenten.
Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen Schaft mit reduziertem Durchmesser und sollten nicht mit dem empfohlenen Drehmoment für eine entsprechende Maschinenschraube der jeweils gleichen Größe (Maß "d1", s. Tabelle) angezogen werden.
Material: Edelstahl 303 mit Gewindesicherung Seriennummer: SRP0154
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | l2 025 | A/F | H1 max | d3 max | d2 a012 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,76 € - 12,52 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
15.0
|
10.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 9,06 € - 12,94 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
20.0
|
14.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 7,80 € - 11,14 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
15.0
|
10.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 3,88 € - 5,54 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 5,29 € - 7,56 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 3,86 € - 5,51 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 3,41 € - 4,87 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 3,18 € - 4,54 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 3,27 € - 4,67 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 4,27 € - 6,10 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 3,74 € - 5,34 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 3,68 € - 5,26 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 4,00 € - 5,71 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 3,70 € - 5,29 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 4,47 € - 6,38 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 7,50 € - 10,72 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 5,71 € - 8,15 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 4,76 € - 6,80 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 4,50 € - 6,43 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 7,80 € - 11,14 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
20.0
|
14.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.