Menü Suche

Anu-Lok Unverlierbare Schrauben - Zylinderkopf

In Produktion

Unverlierbare Anu-Lok-Schrauben mit Zylinderkopf bieten eine sichere und vibrationsbeständige Befestigung und bleiben gleichzeitig dauerhaft mit der jeweiligen Komponente verbunden. Verfügen über einen Zylinderkopf, der eine einfache Kraftübertragung mit Werkzeugen wie Innensechskantschlüsseln ermöglicht. Anu-Lok 180 (AnuLok) ist eine auf dem Gewinde aufgebrachte, wiederverwendbare Nylonbeschichtung, die wie eine Nylon-Mutter funktioniert. Während der Installation wird die Nylonbeschichtung zusammengepresset, um den Freiraum im Gewinde zu füllen.

Der spezielle Haltemechanismus verhindert ein vollständiges Lösen von der Baugruppe durch Vibration oder mechanische Beanspruchung und ermöglicht gleichzeitig ein wiederholtes Befestigen und Lösen. Diese Funktion ist bei Anwendungen nützlich, die Wartung oder regelmäßigen Zugriff erfordern. Zu den Anwendungen gehören Elektronikgehäuse, Maschinenschutzvorrichtungen und strukturelle Komponenten.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen Schaft mit reduziertem Durchmesser und sollten nicht mit dem empfohlenen Drehmoment für eine entsprechende Maschinenschraube der jeweils gleichen Größe (Maß "d1", s. Tabelle) angezogen werden.

  • Die Unverlierbarkeit der Schrauben entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC (entspricht ISO 4762), die die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Normen garantiert, insbesondere in Branchen, in denen loses Maschinenzubehör ein Risiko darstellen kann.
Material: Edelstahl 303 mit Gewindesicherung Seriennummer: SRP0154

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Kaufen
3,47 € - 4,96 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
3,62 € - 5,17 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
3,68 € - 5,26 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
3,70 € - 5,29 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
4,47 € - 6,38 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
3,86 € - 5,51 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
3,18 € - 4,54 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
3,27 € - 4,67 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
3,41 € - 4,87 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
3,21 € - 4,58 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
3,50 € - 5,00 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
6,09 € - 8,70 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
6,82 € - 9,74 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
5,33 € - 7,61 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
6,68 € - 9,54 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
5,12 € - 7,31 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
5,50 € - 7,86 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
7,32 € - 10,46 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
5,92 € - 8,45 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
4,38 € - 6,26 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
  • von 4
Unverlierbare Schraube M5 5.0 30.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758110

Preisbereich
4,96 € - 3,47 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Unverlierbare Schraube M6 6.0 35.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758202

Preisbereich
5,17 € - 3,62 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube M8 8.0 16.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758257

Preisbereich
5,26 € - 3,68 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Unverlierbare Schraube M6 6.0 40.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758219

Preisbereich
5,29 € - 3,70 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube M6 6.0 80.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758240

Preisbereich
6,38 € - 4,47 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube M8 8.0 25.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758271

Preisbereich
5,51 € - 3,86 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Unverlierbare Schraube M5 5.0 12.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758073

Preisbereich
4,54 € - 3,18 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Unverlierbare Schraube M6 6.0 12.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758158

Preisbereich
4,67 € - 3,27 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube M6 6.0 25.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758189

Preisbereich
4,87 € - 3,41 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube M4 4.0 25.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758028

Preisbereich
4,58 € - 3,21 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Unverlierbare Schraube M6 6.0 30.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758196

Preisbereich
5,00 € - 3,50 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube M12 12.0 25.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758448

Preisbereich
8,70 € - 6,09 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Unverlierbare Schraube M12 12.0 40.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758479

Preisbereich
9,74 € - 6,82 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Unverlierbare Schraube M10 10.0 25.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758363

Preisbereich
7,61 € - 5,33 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Unverlierbare Schraube M10 10.0 60.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758424

Preisbereich
9,54 € - 6,68 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Unverlierbare Schraube M10 10.0 20.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758356

Preisbereich
7,31 € - 5,12 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Unverlierbare Schraube M10 10.0 30.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758370

Preisbereich
7,86 € - 5,50 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Unverlierbare Schraube M12 12.0 50.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758493

Preisbereich
10,46 € - 7,32 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Unverlierbare Schraube M10 10.0 40.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758394

Preisbereich
8,45 € - 5,92 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Unverlierbare Schraube M8 8.0 45.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758318

Preisbereich
6,26 € - 4,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5