Menü Suche

Anu-Lok Passschrauben – Zylinderkopf

In Produktion

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Material: Edelstahl 303 mit Gewindesicherung Seriennummer: SRP0130

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
170 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Kaufen
3,77 € - 5,38 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
6.0
18.0
11.0
4.0
12.0
3,79 € - 5,42 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
6.0
20.0
11.0
4.0
12.0
3,70 € - 5,29 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
6.0
14.0
11.0
4.0
12.0
3,94 € - 5,63 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
5.0
45.0
6.0
3.0
10.0
3,12 € - 4,45 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
5.0
10.0
6.0
3.0
10.0
17,44 € - 24,91 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
14.0
80.0
22.0
10.0
30.0
6,50 € - 9,29 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
7.0
70.0
12.0
5.0
14.0
5,82 € - 8,32 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
8.0
10.0
16.0
6.0
20.0
6,23 € - 8,90 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
8.0
18.0
16.0
6.0
20.0
7,56 € - 10,80 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
7.0
100.0
12.0
5.0
14.0
5,92 € - 8,45 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
8.0
12.0
16.0
6.0
20.0
15,76 € - 22,51 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
14.0
65.0
22.0
10.0
30.0
7,21 € - 10,30 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
7.0
90.0
12.0
5.0
14.0
6,35 € - 9,07 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
8.0
20.0
16.0
6.0
20.0
4,82 € - 6,89 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
6.0
55.0
11.0
4.0
12.0
19,61 € - 28,02 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
14.0
100.0
22.0
10.0
30.0
14,11 € - 20,16 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
14.0
50.0
22.0
10.0
30.0
5,80 € - 8,28 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
7.0
50.0
12.0
5.0
14.0
5,97 € - 8,53 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
7.0
55.0
12.0
5.0
14.0
4,33 € - 6,18 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
6.0
40.0
11.0
4.0
12.0
  • von 9
Ansatzschraube M6 8.0 18.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757038

Preisbereich
5,38 € - 3,77 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube M6 8.0 20.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757045

Preisbereich
5,42 € - 3,79 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube M6 8.0 14.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757014

Preisbereich
5,29 € - 3,70 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube M5 6.0 45.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756864

Preisbereich
5,63 € - 3,94 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube M5 6.0 10.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756765

Preisbereich
4,45 € - 3,12 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube M16 20.0 80.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757847

Preisbereich
24,91 € - 17,44 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube M8 10.0 70.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757359

Preisbereich
9,29 € - 6,50 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube M10 12.0 10.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757403

Preisbereich
8,32 € - 5,82 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube M10 12.0 18.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757441

Preisbereich
8,90 € - 6,23 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube M8 10.0 100.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757380

Preisbereich
10,80 € - 7,56 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube M10 12.0 12.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757410

Preisbereich
8,45 € - 5,92 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube M16 20.0 65.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757816

Preisbereich
22,51 € - 15,76 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube M8 10.0 90.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757373

Preisbereich
10,30 € - 7,21 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube M10 12.0 20.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757458

Preisbereich
9,07 € - 6,35 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube M6 8.0 55.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757113

Preisbereich
6,89 € - 4,82 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube M16 20.0 100.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757861

Preisbereich
28,02 € - 19,61 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube M16 20.0 50.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757786

Preisbereich
20,16 € - 14,11 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube M8 10.0 50.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757311

Preisbereich
8,28 € - 5,80 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube M8 10.0 55.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757328

Preisbereich
8,53 € - 5,97 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube M6 8.0 40.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757083

Preisbereich
6,18 € - 4,33 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0