Menü Suche

Ansatzschraube M4 5.0 30.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

Die Anu-Lok Passschraube mit Zylinderkopf hat eine zylindrische Schulter, die den Kopf von der Schraube trennt. Mit einem Inbusschlüssel lässt sie sich leicht festziehen oder lösen Sie ist leicht magnetisch und verfügt über ein Anu-Lok-Patch, eine flache, wiederverwendbare Nylonbeschichtung, die auf dem Gewinde aufgebracht ist und wie eine Mutter wirkt und somit den Halt der Schraube verbessert.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20756642

Hersteller-Artikelnummer:

20756642

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 5,0135 €
100 - 199 4,5142 €
200 - 499 4,0149 €
500 + 3,5054 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

5,01 €

1 x 5,0135 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 30.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Kopftyp Zyinderkopfform
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Material Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns