Menü Suche

Antriebswellen-Schutzkappen

Auf Lager

Die Antriebswellenschutzkappen schützen die Enden freiliegender Antriebswellen während des Transports und der Lagerung vor Öl und Chemikalien. Sie sind reiß- und bruchfest.Antriebswellen-Schutzkappen werden zum Schutz und zur Maskierung der Antriebswelle und der sie umgebenden Lager vor Öl und einer Reihe von Chemikalien verwendet.Passend für DIN 748, IEC 600-72 und ISO 775 R Material: LDPE, PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SR1079

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
40 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 d H Hauptmaterial Typ Kaufen
2,5907 € - 2,7456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
3,4074 € - 3,5764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
3,3651 € - 3,5341 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
60.0 mm
140.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
0,3534 € - 0,3534 € 780 Auf Lager
16.0 mm
16.0 mm
60.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
2,3373 € - 2,464 € 47 Auf Lager
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
0,3984 € - 0,421 € 499 Auf Lager
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
0,3562 € - 0,3731 € 24809 Auf Lager
24.0 mm
24.0 mm
70.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
0,1633 € - 0,4198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
10.0 mm
50.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
0,6744 € - 0,7899 € 600 Auf Lager
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
3,1258 € - 3,2807 € 794 Auf Lager
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
2,1965 € - 2,3091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
55.0 mm
130.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
5,1533 € - 5,4209 € 127 Auf Lager
75.0 mm
75.0 mm
140.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
1,5629 € - 1,6474 € 274 Auf Lager
42.0 mm
42.0 mm
130.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
0,7969 € - 0,8392 € 500 Auf Lager
32.0 mm
32.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
0,3196 € - 0,3196 € 10990 Auf Lager
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
0,6139 € - 0,7181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
38.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
0,4956 € - 0,5209 € 399 Auf Lager
30.0 mm
30.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
0,2351 € - 0,5765 € 900 Auf Lager
14.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
0,3534 € - 0,3717 € 7490 Auf Lager
22.0 mm
22.0 mm
70.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
0,3407 € - 0,3407 € 4365 Auf Lager
20.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
Flexibles Polyvinylchlorid
2
  • von 2
Antriebswellen-Schutzkappe 48.0 mm 48.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026823

Preisbereich
2,7456 € - 2,5907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 70.0 mm 70.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026861

Preisbereich
3,5764 € - 3,4074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 60.0 mm 60.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026847

Preisbereich
3,5341 € - 3,3651 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    140.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 16.0 mm 16.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026694

Preisbereich
0,3534 € - 0,3534 €

Lagerbestände
780 Auf Lager
Merkmale
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 45.0 mm 45.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026816

Preisbereich
2,464 € - 2,3373 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 25.0 mm 25.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026748

Preisbereich
0,421 € - 0,3984 €

Lagerbestände
499 Auf Lager
Merkmale
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 24.0 mm 24.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026731

Preisbereich
0,3731 € - 0,3562 €

Lagerbestände
24809 Auf Lager
Merkmale
  • H
    70.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 10.0 mm 10.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026663

Preisbereich
0,4198 € - 0,1633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    50.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 35.0 mm 35.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026786

Preisbereich
0,7899 € - 0,6744 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • H
    100.0 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 65.0 mm 65.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026854

Preisbereich
3,2807 € - 3,1258 €

Lagerbestände
794 Auf Lager
Merkmale
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 55.0 mm 55.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026830

Preisbereich
2,3091 € - 2,1965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 75.0 mm 75.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026878

Preisbereich
5,4209 € - 5,1533 €

Lagerbestände
127 Auf Lager
Merkmale
  • H
    140.0 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    75.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 42.0 mm 42.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026809

Preisbereich
1,6474 € - 1,5629 €

Lagerbestände
274 Auf Lager
Merkmale
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    42.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 32.0 mm 32.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026779

Preisbereich
0,8392 € - 0,7969 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    100.0 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 19.0 mm 19.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026700

Preisbereich
0,3196 € - 0,3196 €

Lagerbestände
10990 Auf Lager
Merkmale
  • H
    60.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 38.0 mm 38.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026793

Preisbereich
0,7181 € - 0,6139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    100.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 30.0 mm 30.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026762

Preisbereich
0,5209 € - 0,4956 €

Lagerbestände
399 Auf Lager
Merkmale
  • H
    80.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 14.0 mm 14.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026687

Preisbereich
0,5765 € - 0,2351 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 22.0 mm 22.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026724

Preisbereich
0,3717 € - 0,3534 €

Lagerbestände
7490 Auf Lager
Merkmale
  • H
    70.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Antriebswellen-Schutzkappe 20.0 mm 20.0 mm Gelb Flexibles PVC

10026717

Preisbereich
0,3407 € - 0,3407 €

Lagerbestände
4365 Auf Lager
Merkmale
  • H
    60.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid