Menü Suche

Antriebswellen-Schutzkappe 11.0 mm 19.8 mm Gelb LDPE

Diese Antriebswellenschutzkappen aus gelbem LDPE dienen dem Schutz von DIN 746, IEC 600-72 und ISO R775-Antriebswellen und der umgebenden Lager vor Öl und diversen Chemikalien.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10538050

Hersteller-Artikelnummer:

1663674

5392 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,1627 €
2500 + 0,1219 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

81,35 €

500 x 0,1627 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
H 28.4 mm
d 11.0 mm
d1 19.8 mm
Farbe Gelb
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 1663674 ersetzt:

Antriebswellen-Schutzkappe 11.0 mm (DIA) Gelb
Neue Essentra-Artikelnummer: 10262528
Hersteller-Artikelnummer: 467005

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns