Menü Suche

Anti-Vibrationsstopfen 3/4 in - 14 BSP 9.6 mm LDPE Transparent

Transparent LDPE anti-vibration plug fits tightly against the tube collar for BSP hydraulic fittings with BSP threads. The notched thread design prevents part coming loose due to vibration. The transparent colour allows easy inspection of o-ring.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10074695

Hersteller-Artikelnummer:

110830

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,1535 €
5000 - 9999 0,1449 €
10000 + 0,1309 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

76,75 €

500 x 0,1535 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
h 9.6 mm
H 15.6 mm
Gewindegröße 3/4 in - 14 BSP
Gewindestandard BSP
Material LDPE
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns