Menü Suche

Kantenhalterungsstütze 10.0 mm Clip-Befestigung 1.2 mm

Diese einrastenden Stützclips zur Kantenmontage werden in ein quadratisches unteres Loch eingeklemmt und mit einem Seitenclip an einer Leiterplatte befestigt, wobei die Nase des oberen Clips in ein PCB-Loch passt. Dieser Artikel ist aus Material mit der Klassifizierung UL94-V2 hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10111987

Hersteller-Artikelnummer:

PCBEHE2-10M-01

336 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1914 €
5000 - 9999 0,1774 €
10000 + 0,1675 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

191,40 €

1000 x 0,1914 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Befestigungstyp Bohrung A Entriegelnde Befestigung
Befestigungstyp Bohrung B Clip-Befestigung
Bohrungsdurchmesser A 4.0 mm
Abstandhalterlänge 10.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Verschlusskopf Höhe A 5.9 mm
Standard RoHs
Standard UL
Standard REACH
Standard RMS
Zolltarifnummer 3926909790
Plattenstärkenbereich A 1.6 mm
Plattenstärkenbereich B 1.2 - 1.8 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns