Die Funktionsweise von Anschweißscharnieren aus Stahl, Aluminium und Edelstahl basiert auf einem sehr einfachen Design. Die Stahlversionen sind mit einem Stift aus Stahl oder Messing erhältlich und sind sehr vielseitig einsetzbar. Sie sind mit und ohne Schmiernippel erhältlich und werden in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Die Aluminiumversion wird mit Unterlegscheiben aus Edelstahl geliefert und wird ebenfalls in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Stiftdurchmesser | Gesamtdurchmesser | Gesamtlänge | Material | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Edelstahl
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 8,1665 € - 22,5608 € | 2236 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 5,6321 € - 14,6956 € | 1251 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aluminium
|
|
||
| 9,124 € - 25,1629 € | 186 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Edelstahl
|
|
||
| 5,8714 € - 16,174 € | 1895 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 10341117 | 1,0432 € - 2,1907 € | 400 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stahl
|
|
|
| 14,3619 € - 39,6811 € | 560 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 9,3493 € - 20,6684 € | 94 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Aluminium
|
|
||
| 24,1899 € - 59,906 € | 177 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Edelstahl
|
|
||
| 3,0976 € - 8,7227 € | 10 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 3,3792 € - 3,5716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 17,361 € - 45,2696 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 11,1234 € - 23,3592 € | 326 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminium
|
|
||
| 5,3223 € - 14,6956 € | 118 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 2,9259 € - 3,077 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 11,0248 € - 30,4261 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 4,1818 € - 10,9108 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 13,7423 € - 28,859 € | 123 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 9,2366 € - 25,5473 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 8,3777 € - 21,8216 € | 458 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aluminium
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.