Menü Suche

Anschweißbänder - Schmiernippel

Auf Lager

Die Funktionsweise von Anschweißscharnieren aus Stahl, Aluminium und Edelstahl basiert auf einem sehr einfachen Design. Die Stahlversionen sind mit einem Stift aus Stahl oder Messing erhältlich und sind sehr vielseitig einsetzbar. Sie sind mit und ohne Schmiernippel erhältlich und werden in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Die Aluminiumversion wird mit Unterlegscheiben aus Edelstahl geliefert und wird ebenfalls in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
30 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Gesamtdurchmesser Gesamtlänge Material Gesamtbreite Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
12.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stahl;Messing
13.2 mm
1,502 € - 1,502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stahl;Messing
20.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
16.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Edelstahl
20.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stahl;Messing
12.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stahl;Messing
13.2 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stahl;Messing
25.0 mm
5,3223 € - 14,6956 € 118 Auf Lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stahl
5,8714 € - 16,174 € 1895 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stahl
10341117 1,0432 € - 2,1907 € 400 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stahl
14,3619 € - 39,6811 € 560 Auf Lager
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Stahl
9,3493 € - 20,6684 € 94 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aluminium
24,1899 € - 59,906 € 177 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Edelstahl
13,151 € - 39,415 € 410 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Edelstahl
3,0976 € - 8,7227 € 10 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stahl
3,3792 € - 3,5716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stahl
17,361 € - 45,2696 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stahl
11,1234 € - 23,3592 € 326 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminium
11,0248 € - 30,4261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Stahl
  • von 2
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Aluminium 6.0 mm

10552353


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Aluminium
Anschweißscharnier 70.0 mm 11.5 mm Stahl;Messing 6.0 mm

10633854


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    70.0 mm
  • Gesamtbreite
    13.2 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Stahl;Messing
Anschweißscharnier 120.0 mm 20.0 mm

10634981

Preisbereich
1,502 € - 1,502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Stahl;Messing
Anschweißscharnier 80.0 mm 13.0 mm Aluminium 8.0 mm

10552360


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    Aluminium
Anschweißscharnier 100.0 mm 16.0 mm Edelstahl 10.0 mm

10552377


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Edelstahl
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Stahl;Messing 6.0 mm

10633861


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Stahl;Messing
Anschweißscharnier 70.0 mm 11.5 mm Stahl;Messing 6.0 mm

10638019


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    70.0 mm
  • Gesamtbreite
    13.2 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Stahl;Messing
Anschweißscharnier 180.0 mm 20.0 mm Stahl;Messing 13.0 mm

10634943


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    180.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    13.0 mm
  • Material
    Stahl;Messing
Anschweißscharnier 80.0 mm 13.0 mm Stahl

10340929

Preisbereich
14,6956 € - 5,3223 €

Lagerbestände
118 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Messing
Anschweißscharnier 100.0 mm 16.0 mm Stahl

10341070

Preisbereich
16,174 € - 5,8714 €

Lagerbestände
1895 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Stahl

10341117

Preisbereich
2,1907 € - 1,0432 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Messing
Anschweißscharnier 150.0 mm 20.0 mm Stahl

10341148

Preisbereich
39,6811 € - 14,3619 €

Lagerbestände
560 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    13.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Messing
Anschweißscharnier 100.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341155

Preisbereich
20,6684 € - 9,3493 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Anschweißscharnier 100.0 mm 16.0 mm Edelstahl

10341193

Preisbereich
59,906 € - 24,1899 €

Lagerbestände
177 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Anschweißscharnier 120.0 mm 16.0 mm Edelstahl

10341209

Preisbereich
39,415 € - 13,151 €

Lagerbestände
410 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Anschweißscharnier 120.0 mm 16.0 mm Stahl

10341087

Preisbereich
8,7227 € - 3,0976 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 70.0 mm

10640418

Preisbereich
3,5716 € - 3,3792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    70.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Messing
Anschweißscharnier 180.0 mm 20.0 mm Stahl

10215012

Preisbereich
45,2696 € - 17,361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    180.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    13.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Messing
Anschweißscharnier 120.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341162

Preisbereich
23,3592 € - 11,1234 €

Lagerbestände
326 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Anschweißscharnier 150.0 mm 20.0 mm Stahl

10341094

Preisbereich
30,4261 € - 11,0248 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    13.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Stahl