Menü Suche

Anschweißscharnier 80.0 mm 13.0 mm Edelstahl

Anschweißbänder mit Rundkopf sind zylinder- oder tonnenförmig. Sie ermöglichen verschiedene Montagestellen und werden mithilfe von Schweißverfahren befestigt. Anschweißbänder mit Rundkopf verfügen außerdem über ein aushängbares Design, um eine einfache Entfernung Ihrer Platte oder Türe zu ermöglichen. Sie sind in Edelstahl mit einer Messingunterlegscheibe und einem Schmiermittelaufsatz erhältlich.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10341186

Hersteller-Artikelnummer:

1349768

270 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 35,7649 €
25 + 13,6304 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

35,76 €

1 x 35,7649 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtdurchmesser 13.0 mm
Gesamtlänge 80.0 mm
Stiftdurchmesser 8.0 mm
Material Edelstahl
Zolltarifnummer 7326909890

Produkt 1349768 ersetzt:

Anschweißscharnier 80.0 mm 16.0 mm
Neue Essentra-Artikelnummer: 10634929
Hersteller-Artikelnummer: 497559

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns