Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Funktionsweise von Anschweißscharnieren aus Stahl, Aluminium und Edelstahl basiert auf einem sehr einfachen Design. Die Stahlversionen sind mit einem Stift aus Stahl oder Messing erhältlich und sind sehr vielseitig einsetzbar. Sie sind mit und ohne Schmiernippel erhältlich und werden in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Die Aluminiumversion wird mit Unterlegscheiben aus Edelstahl geliefert und wird ebenfalls in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Stiftdurchmesser | Gesamtdurchmesser | Gesamtlänge | Material | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,8806 € - 37,5493 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,4809 € - 14,1613 € | 284 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Edelstahl
|
|
||
| 1,8365 € - 4,9715 € | 845 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 1,8365 € - 4,9715 € | 1875 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 10,847 € - 23,5922 € | 414 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 21,1774 € - 45,9489 € | 314 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Edelstahl
|
|
||
| 2,7117 € - 5,8754 € | 2550 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 10340813 | 0,707 € - 3,5554 € | 700 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stahl
|
|
|
| 8,1352 € - 17,6564 € | 125 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 4,2469 € - 9,1898 € | 525 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 2,8948 € - 15,939 € | 492 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aluminium
|
|
||
| 8,1352 € - 17,6564 € | 531 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Edelstahl
|
|
||
| 4,8782 € - 10,6059 € | 150 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 1,9513 € - 5,3029 € | 50 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 13,2144 € - 27,1174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 1,9189 € - 10,3347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 6,0835 € - 13,1971 € | 290 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 9,7709 € - 21,242 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stahl
|
|
||
| 15,2087 € - 33,023 € | 400 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Edelstahl
|
|
||
| 1,8221 € - 4,7304 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stahl