Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Unterlegscheiben mit Bund sind konzipiert, um Baugruppen, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist, gegen Elektrizität und Feuchtigkeit zu isolieren.
  • Sie sind selbstschmierend sowie korrosionsbeständig und abriebfest.
  • In feuchten Umgebungen wird empfohlen, Unterlegscheiben mit Bund nicht zu verwenden.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
357 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Mindestaußendurchmesser Farbe Material Innendurchmesser Maximaler Außendurchmesser Kaufen
0,2525 € - 0,35 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
21.8 mm
Natur
Nylon 6/6
20.1 mm
36.0 mm
0,2525 € - 0,35 € 3518 Auf Lager
3.0 mm
21.8 mm
Natur
Nylon 6/6
18.2 mm
36.0 mm
0,106 € - 0,1477 € 448 Auf Lager
1.5 mm
10.9 mm
Natur
Nylon 6/6
3.1 mm
18.0 mm
0,1693 € - 0,2195 € 8000 Auf Lager
1.5 mm
12.9 mm
Natur
Nylon 6/6
10.2 mm
19.0 mm
0,1721 € - 0,2223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
17.8 mm
Natur
Nylon 6/6
12.2 mm
25.0 mm
0,1588 € - 0,181 € 683 Auf Lager
2.0 mm
13.0 mm
Natur
Nylon 6/6
10.4 mm
19.0 mm
0,1824 € - 0,2201 € 9804 Auf Lager
2.0 mm
14.0 mm
Natur
Nylon 6/6
12.1 mm
20.0 mm
0,1165 € - 0,1621 € 1278 Auf Lager
1.5 mm
11.9 mm
Natur
Nylon 6/6
5.2 mm
18.0 mm
0,1256 € - 0,1736 € 39000 Auf Lager
1.5 mm
10.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.2 mm
18.0 mm
0,1824 € - 0,2201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
14.0 mm
Natur
Nylon 6/6
12.5 mm
17.5 mm
0,2037 € - 0,2324 € 10233 Auf Lager
1.7 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,0761 € - 0,0812 € 1000 Auf Lager
1.2 mm
3.7 mm
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,218 € - 0,2496 € 2000 Auf Lager
1.2 mm
6.0 mm
Natur
Nylon 6/6
3.3 mm
9.4 mm
0,1621 € - 0,1865 € 2995 Auf Lager
1.2 mm
4.3 mm
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,1621 € - 0,1865 € 305 Auf Lager
1.2 mm
4.3 mm
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,0761 € - 0,0812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
3.7 mm
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,218 € - 0,2496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
9.1 mm
Natur
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,1635 € - 0,1865 € 9043 Auf Lager
1.6 mm
5.2 mm
Natur
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,1621 € - 0,1865 € 2196 Auf Lager
1.2 mm
4.3 mm
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,1621 € - 0,1865 € 48780 Auf Lager
1.2 mm
4.3 mm
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
  • von 18
Isolierunterlegscheibe 20.1 mm 21.8 mm 36.0 mm Nylon 6/6

10117125

Preisbereich
0,35 € - 0,2525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    36.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    21.6 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    21.8 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    36.0 mm
Isolierunterlegscheibe 18.2 mm 21.8 mm 36.0 mm Nylon 6/6

10117118

Preisbereich
0,35 € - 0,2525 €

Lagerbestände
3518 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    36.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    21.6 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    21.8 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    36.0 mm
Isolierunterlegscheibe 3.1 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10117040

Preisbereich
0,1477 € - 0,106 €

Lagerbestände
448 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    18.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    10.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    10.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.0 mm
Isolierunterlegscheibe 10.2 mm 12.9 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10117101

Preisbereich
0,2195 € - 0,1693 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    19.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    12.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    12.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    19.0 mm
Isolierunterlegscheibe 12.2 mm 17.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055175

Preisbereich
0,2223 € - 0,1721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    17.8 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 10.4 mm 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10072844

Preisbereich
0,181 € - 0,1588 €

Lagerbestände
683 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    13.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.4 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 12.1 mm 14.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10072875

Preisbereich
0,2201 € - 0,1824 €

Lagerbestände
9804 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    14.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.1 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 5.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10117071

Preisbereich
0,1621 € - 0,1165 €

Lagerbestände
1278 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    18.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    11.7 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    11.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.0 mm
Isolierunterlegscheibe 6.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10117095

Preisbereich
0,1736 € - 0,1256 €

Lagerbestände
39000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    18.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    10.8 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    10.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.0 mm
Ansatzscheibe 12.5 mm 14.0 mm 17.5 mm Nylon 6/6

10072912

Preisbereich
0,2201 € - 0,1824 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    14.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    17.5 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016480

Preisbereich
0,2324 € - 0,2037 €

Lagerbestände
10233 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016282

Preisbereich
0,0812 € - 0,0761 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.7 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 3.3 mm 6.0 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10161128

Preisbereich
0,2496 € - 0,218 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    9.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.3 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016329

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
2995 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016367

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
305 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016251

Preisbereich
0,0812 € - 0,0761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.7 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016541

Preisbereich
0,2496 € - 0,218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    9.1 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.7 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016404

Preisbereich
0,1865 € - 0,1635 €

Lagerbestände
9043 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    5.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016312

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
2196 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016350

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
48780 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur