Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unerlegscheiben mit Bund, die auch als Isolierhülsen oder Bundbuchsen bekannt sind, sind konzipiert, um Isolierung gegen Elektrizität und Hitze für Baugruppen zu bieten, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist. Sie gehören zu den Distanzscheiben, sind in einer Reihe unterschiedlicher Materialien und Farben erhältlich und darüber hinaus selbstschmierend sowie korrosions- und abriebfest.
Das Sortiment an Distanzscheiben umfasst Bundbuchsen aus Nylon 6/6. Diese Nylon-Bundbuchsen sind selbstschmierend und eignen sich hervorragend für alle Anwendungen, die Dreh- und Schwenkbewegungen umfassen. Sie weisen einen niedrigen Reibungskoeffizienten auf und sind beständig gegen Feuchtigkeit, Schmutz und die meisten Chemikalien. Wir führen auch Isolierhülsen mit Senkkopf, die häufig in elektrotechnischen Anwendungen zum Einsatz kommen und in manchen Ländern gesetzlich vorgeschrieben sind. Diese verhindern elektrische Korrosion beim Kontakt mit Senkkopfschrauben.
Vielleicht ist unsere große Auswahl an Isolierhülsen für Ihr Projekt besser geeignet? Diese Hülsen, hergestellt wahlweise aus natürlichem Nylon 6 oder schwarzem, glasfaserverstärktem Nylon, verhindern den Kontakt zwischen leitfähigen Materialien, verhindern, dass Teile sich durch Vibration lösen und sorgen für die exakte Positionierung und Abstandhaltung von Baugruppen.
Unser Sortiment an Nylon-Unterlegscheiben mit Bund wird erweitert und ergänzt durch eine Auswahl an Sicherungs- und Dichtungsscheiben. Sicherungs- und Dichtungsscheiben werden separat verkauft. Isolierhülsen für Schrauben sind in einer Reihe unterschiedlicher Größen sowie in Ausführungen für hohe Temperaturen erhältlich. Die Hochtemperatur-Isolierhülsen umfassen Optionen aus Polyphenylensulfid (PPS). Oder Sie machen es sich leicht und blättern einfach durch unser umfassendes Sortiment an Unterlegscheiben mit Bund und Isolierscheiben aus Materialien mit Entflammbarkeitsklasse UL94 V2.
Seriennummer: SR1948 ,SR2804, SR6441
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Flanschhöhe | Flanschaußendurchmesser | Material | Höhe Unterteil | Innendurchmesser | Kompatible Schraubengrößen (alle) | Außendurchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1999 € - 0,2281 € | 1223 Auf Lager |
0.067 in
1.7 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
|
||
0,1999 € - 0,2281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
|
||
0,1591 € - 0,183 € | 15978 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
|
||
0,1591 € - 0,183 € | 150 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
||
0,1999 € - 0,2281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
|
||
0,1591 € - 0,183 € | 104 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
||
0,0833 € - 0,0925 € | 5274 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
||
0,1591 € - 0,183 € | 6592 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
||
0,1591 € - 0,183 € | 2589 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
|
||
0,1591 € - 0,183 € | 1000 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
|
||
0,1591 € - 0,183 € | 305 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
||
0,3069 € - 0,3224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
|
40% Glass Filled PPS
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
0,1605 € - 0,183 € | 1046 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
|
||
0,1999 € - 0,2281 € | 3931 Auf Lager |
0.067 in
1.7 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
|
||
0,2867 € - 0,2997 € | 21 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
0,1591 € - 0,183 € | 2220 Auf Lager |
0.067 in
1.7 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
|
||
0,443 € - 0,4611 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
0,1588 € - 0,1692 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.102 in
2.6 mm
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|
||
10137956 | 0,4956 € - 0,4956 € | 2010 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0,1914 € - 0,2463 € | 61413 Auf Lager |
0.067 in
1.7 mm
|
|
Nylon
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.