Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Unterlegscheiben mit Bund sind konzipiert, um Baugruppen, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist, gegen Elektrizität und Feuchtigkeit zu isolieren.
  • Sie sind selbstschmierend sowie korrosionsbeständig und abriebfest.
  • In feuchten Umgebungen wird empfohlen, Unterlegscheiben mit Bund nicht zu verwenden.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
357 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Mindestaußendurchmesser Farbe Material Innendurchmesser Maximaler Außendurchmesser Kaufen
0,1621 € - 0,1865 € 938 Auf Lager
1.6 mm
6.6 mm
Natur
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,1621 € - 0,1865 € 2180 Auf Lager
1.7 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,1621 € - 0,1865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
6.6 mm
Natur
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,2037 € - 0,2324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,0915 € - 0,0974 € 21963 Auf Lager
1.7 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,218 € - 0,2496 € 199 Auf Lager
1.6 mm
9.1 mm
Natur
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,1621 € - 0,1865 € 2196 Auf Lager
1.2 mm
4.3 mm
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,1621 € - 0,1865 € 48780 Auf Lager
1.2 mm
4.3 mm
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,2037 € - 0,2324 € 10233 Auf Lager
1.7 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,2037 € - 0,2324 € 846 Auf Lager
1.7 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,1621 € - 0,1865 € 16 Auf Lager
1.2 mm
3.7 mm
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,1621 € - 0,1865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
3.7 mm
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,1621 € - 0,1865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
3.7 mm
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,2037 € - 0,2324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,1621 € - 0,1865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
6.6 mm
Natur
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,1621 € - 0,1865 € 4592 Auf Lager
1.6 mm
6.6 mm
Natur
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,2037 € - 0,2324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,1621 € - 0,1865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
6.6 mm
Natur
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,1621 € - 0,1865 € 531 Auf Lager
1.6 mm
6.6 mm
Natur
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,1621 € - 0,1865 € 974 Auf Lager
1.2 mm
3.0 mm
Natur
Nylon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
  • von 18
Ansatzscheibe 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016152

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
938 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016497

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
2180 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016114

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016534

Preisbereich
0,2324 € - 0,2037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016473

Preisbereich
0,0974 € - 0,0915 €

Lagerbestände
21963 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016565

Preisbereich
0,2496 € - 0,218 €

Lagerbestände
199 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    9.1 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.7 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016312

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
2196 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016350

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
48780 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016480

Preisbereich
0,2324 € - 0,2037 €

Lagerbestände
10233 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016527

Preisbereich
0,2324 € - 0,2037 €

Lagerbestände
846 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016190

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.7 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016237

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.7 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016275

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.7 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016503

Preisbereich
0,2324 € - 0,2037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016084

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016121

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
4592 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016510

Preisbereich
0,2324 € - 0,2037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016091

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016138

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
531 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016176

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
974 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    4.6 mm
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur