Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Unterlegscheiben mit Bund sind konzipiert, um Baugruppen, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist, gegen Elektrizität und Feuchtigkeit zu isolieren.
  • Sie sind selbstschmierend sowie korrosionsbeständig und abriebfest.
  • In feuchten Umgebungen wird empfohlen, Unterlegscheiben mit Bund nicht zu verwenden.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
357 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Mindestaußendurchmesser Farbe Material Innendurchmesser Maximaler Außendurchmesser Kaufen
0,2037 € - 0,2324 € 10233 Auf Lager
1.7 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,1621 € - 0,1865 € 2180 Auf Lager
1.7 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,2037 € - 0,2324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,2037 € - 0,2324 € 846 Auf Lager
1.7 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,1621 € - 0,1865 € 150 Auf Lager
1.6 mm
6.6 mm
Natur
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,3687 € - 0,3687 € 60 Auf Lager
2.0 mm
8.0 mm
Natur
Nylon 6/6
5.0 mm
11.0 mm
0,9139 € - 0,9139 € 1125 Auf Lager
2.0 mm
13.0 mm
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
18.0 mm
0,208 € - 0,2726 € 69821 Auf Lager
2.8 mm
6.9 mm
Natur
Nylon 6/6
5.1 mm
12.4 mm
0,2037 € - 0,2625 € 12447 Auf Lager
16.0 mm
9.9 mm
Schwarz
Nylon 6/6
8.2 mm
14.0 mm
0,1218 € - 0,1578 € 14889 Auf Lager
10.0 mm
7.2 mm
Schwarz
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
0,0761 € - 0,1208 € 12242 Auf Lager
3.2 mm
6.0 mm
Schwarz
Nylon 6/6
4.5 mm
8.0 mm
0,2166 € - 0,2783 € 12688 Auf Lager
1.7 mm
9.4 mm
Schwarz
Nylon 6/6
8.2 mm
19.0 mm
0,108 € - 0,1707 € 417 Auf Lager
1.6 mm
4.5 mm
Schwarz
Nylon 6/6
2.6 mm
8.0 mm
0,284 € - 0,3701 € 1403 Auf Lager
8.1 mm
19.2 mm
Natur
Nylon 6/6
16.2 mm
35.4 mm
0,1492 € - 0,2066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
9.7 mm
Schwarz
Nylon 6/6
4.5 mm
15.7 mm
0,0783 € - 0,1242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.4 mm
4.9 mm
Schwarz
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
0,0889 € - 0,1241 € 904 Auf Lager
4.5 mm
3.9 mm
Schwarz
Nylon 6/6
3.1 mm
7.5 mm
0,1549 € - 0,2023 € 2679 Auf Lager
2.3 mm
10.0 mm
Schwarz
Nylon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
0,2367 € - 0,3055 € 6453 Auf Lager
9.0 mm
12.8 mm
Schwarz
Nylon 6/6
8.5 mm
25.0 mm
0,1186 € - 0,1664 € 5996 Auf Lager
10.0 mm
6.2 mm
Schwarz
Nylon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
  • von 18
Ansatzscheibe 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016480

Preisbereich
0,2324 € - 0,2037 €

Lagerbestände
10233 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016497

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
2180 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016503

Preisbereich
0,2324 € - 0,2037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016527

Preisbereich
0,2324 € - 0,2037 €

Lagerbestände
846 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016107

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 5.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10137932

Preisbereich
0,3687 € - 0,3687 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    8.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    11.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    8.0 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    8.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    11.0 mm
Ansatzscheibe 10.0 mm 13.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10137994

Preisbereich
0,9139 € - 0,9139 €

Lagerbestände
1125 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    18.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    13.0 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    13.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.0 mm
Senkkopf-Isolierunterlegscheibe 5.1 mm 6.9 mm 12.4 mm Nylon 6/6

10065853

Preisbereich
0,2726 € - 0,208 €

Lagerbestände
69821 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.4 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Flanschhöhe
    2.8 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 8.2 mm 9.9 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10229088

Preisbereich
0,2625 € - 0,2037 €

Lagerbestände
12447 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    9.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Flanschhöhe
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 6.2 mm 7.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229118

Preisbereich
0,1578 € - 0,1218 €

Lagerbestände
14889 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Flanschhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 4.5 mm 6.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10098899

Preisbereich
0,1208 € - 0,0761 €

Lagerbestände
12242 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.5 mm
  • Flanschhöhe
    3.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 8.2 mm 9.4 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10229187

Preisbereich
0,2783 € - 0,2166 €

Lagerbestände
12688 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    9.4 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 2.6 mm 4.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10229217

Preisbereich
0,1707 € - 0,108 €

Lagerbestände
417 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.5 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
Senkkopf-Isolierunterlegscheibe 16.2 mm 19.2 mm 35.4 mm Nylon 6/6

10065907

Preisbereich
0,3701 € - 0,284 €

Lagerbestände
1403 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    19.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    35.4 mm
  • Innendurchmesser
    16.2 mm
  • Flanschhöhe
    8.1 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10228913

Preisbereich
0,2066 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    9.7 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.5 mm
  • Flanschhöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 3.5 mm 4.9 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10228968

Preisbereich
0,1242 € - 0,0783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
  • Flanschhöhe
    7.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 3.1 mm 3.9 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10229002

Preisbereich
0,1241 € - 0,0889 €

Lagerbestände
904 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Flanschhöhe
    4.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 6.4 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10229033

Preisbereich
0,2023 € - 0,1549 €

Lagerbestände
2679 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    10.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Flanschhöhe
    2.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 8.5 mm 12.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10229071

Preisbereich
0,3055 € - 0,2367 €

Lagerbestände
6453 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    12.8 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.5 mm
  • Flanschhöhe
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 5.2 mm 6.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229101

Preisbereich
0,1664 € - 0,1186 €

Lagerbestände
5996 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Flanschhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz