Menü Suche

Aluminiumwellen

Auf Lager

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
342 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h6 l1 Kaufen
357,0404 € - 395,6155 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1800.0
103,1508 € - 114,3028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
800.0
216,4983 € - 239,8822 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
1650.0
204,4533 € - 226,5392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
1550.0
97,0245 € - 107,5119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
2000.0
81,2517 € - 90,0259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1550.0
26,852 € - 29,749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
400.0
29,2714 € - 32,4384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
450.0
94,1067 € - 104,2722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1900.0
13,7479 € - 15,2431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
200.0
94,9685 € - 105,2275 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1950.0
8,8988 € - 9,8644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
100.0
36,9033 € - 40,8907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
600.0
37,7548 € - 41,8252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
650.0
71,2212 € - 78,9154 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1050.0
40,0807 € - 44,4107 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
700.0
69,4248 € - 76,9322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1250.0
79,2789 € - 87,8453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1500.0
61,5437 € - 68,1996 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1050.0
73,3602 € - 81,2933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1350.0
  • von 18
Welle 30.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20336134

Preisbereich
395,6155 € - 357,0404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20335564

Preisbereich
114,3028 € - 103,1508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20335724

Preisbereich
239,8822 € - 216,4983 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20335700

Preisbereich
226,5392 € - 204,4533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20333898

Preisbereich
107,5119 € - 97,0245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20333805

Preisbereich
90,0259 € - 81,2517 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20333966

Preisbereich
29,749 € - 26,852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20333973

Preisbereich
32,4384 € - 29,2714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20333874

Preisbereich
104,2722 € - 94,1067 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20333928

Preisbereich
15,2431 € - 13,7479 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20333881

Preisbereich
105,2275 € - 94,9685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20333904

Preisbereich
9,8644 € - 8,8988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20334000

Preisbereich
40,8907 € - 36,9033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20334017

Preisbereich
41,8252 € - 37,7548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20334086

Preisbereich
78,9154 € - 71,2212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 700.0 +0,-9 Aluminium

20334024

Preisbereich
44,4107 € - 40,0807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20333744

Preisbereich
76,9322 € - 69,4248 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20333799

Preisbereich
87,8453 € - 79,2789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20333706

Preisbereich
68,1996 € - 61,5437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20333768

Preisbereich
81,2933 € - 73,3602 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000