Menü Suche

Aluminiumwellen

Auf Lager

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
342 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h6 l1 Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
1550.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
1050.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
1500.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
400.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
1150.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
1950.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
1250.0
163,2719 € - 180,9136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1600.0
149,6278 € - 165,7951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1450.0
199,6457 € - 221,2124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
2000.0
27,6516 € - 30,6316 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
200.0
180,3633 € - 199,8533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
1350.0
210,4758 € - 233,2159 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
1600.0
121,3948 € - 134,5093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
550.0
240,5779 € - 266,568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
1850.0
309,7016 € - 343,1575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1550.0
252,8824 € - 280,2017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1250.0
385,4396 € - 427,0779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1950.0
81,314 € - 90,0986 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
250.0
66,7458 € - 73,9625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
500.0
  • von 18
Welle 50.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20336844


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20336745


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20336837


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20336622


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20336769


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20336929


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20336783


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20335335

Preisbereich
180,9136 € - 163,2719 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20335304

Preisbereich
165,7951 € - 149,6278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20335410

Preisbereich
221,2124 € - 199,6457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20335441

Preisbereich
30,6316 € - 27,6516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20335663

Preisbereich
199,8533 € - 180,3633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20335717

Preisbereich
233,2159 € - 210,4758 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20335892

Preisbereich
134,5093 € - 121,3948 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20335762

Preisbereich
266,568 € - 240,5779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20336080

Preisbereich
343,1575 € - 309,7016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20336028

Preisbereich
280,2017 € - 252,8824 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20336165

Preisbereich
427,0779 € - 385,4396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20336219

Preisbereich
90,0986 € - 81,314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 500.0 +0,-9 Aluminium

20335502

Preisbereich
73,9625 € - 66,7458 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000