Menü Suche

Aluminiumwellen

Auf Lager

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
342 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h6 l1 Kaufen
42,0536 € - 46,6016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
300.0
73,0591 € - 80,9506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
550.0
162,1401 € - 179,6572 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
2000.0
46,7885 € - 51,8454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
400.0
122,3501 € - 135,5684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1150.0
27,6516 € - 30,6316 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
200.0
154,1862 € - 170,8415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1500.0
186,0016 € - 206,0939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1850.0
144,1972 € - 159,7726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1750.0
14,3709 € - 15,9285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
100.0
41,1918 € - 45,6463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
350.0
181,4536 € - 201,0578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1800.0
172,3679 € - 190,9857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1700.0
195,0976 € - 216,1764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1950.0
85,0937 € - 94,2936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
650.0
103,1508 € - 114,3028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
800.0
228,5329 € - 253,2251 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
1750.0
15,5962 € - 17,2783 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
100.0
60,713 € - 67,2754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
450.0
36,0415 € - 39,9354 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
250.0
  • von 18
Welle 25.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20335465

Preisbereich
46,6016 € - 42,0536 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20335519

Preisbereich
80,9506 € - 73,0591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20335038

Preisbereich
179,6572 € - 162,1401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20335106

Preisbereich
51,8454 € - 46,7885 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20335243

Preisbereich
135,5684 € - 122,3501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20335441

Preisbereich
30,6316 € - 27,6516 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20335311

Preisbereich
170,8415 € - 154,1862 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20335380

Preisbereich
206,0939 € - 186,0016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20334987

Preisbereich
159,7726 € - 144,1972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20335045

Preisbereich
15,9285 € - 14,3709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20335090

Preisbereich
45,6463 € - 41,1918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20335373

Preisbereich
201,0578 € - 181,4536 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20335359

Preisbereich
190,9857 € - 172,3679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20335403

Preisbereich
216,1764 € - 195,0976 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20335533

Preisbereich
94,2936 € - 85,0937 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20335564

Preisbereich
114,3028 € - 103,1508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20335748

Preisbereich
253,2251 € - 228,5329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20335427

Preisbereich
17,2783 € - 15,5962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20335496

Preisbereich
67,2754 € - 60,713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20335458

Preisbereich
39,9354 € - 36,0415 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000