Menü Suche

Aluminiumwellen

Auf Lager

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
342 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h6 l1 Kaufen
81,314 € - 90,0986 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
250.0
375,9698 € - 416,5904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1900.0
233,9427 € - 259,2164 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1150.0
357,0404 € - 395,6155 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1800.0
300,2213 € - 332,6597 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1500.0
48,7822 € - 54,0571 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
150.0
523,5105 € - 580,07 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
2000.0
96,4949 € - 106,92 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
300.0
142,5877 € - 157,997 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
450.0
380,5905 € - 421,7096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
1200.0
281,2816 € - 311,6744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1400.0
33,6014 € - 37,2356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
100.0
111,6757 € - 123,7415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
350.0
157,7686 € - 174,8185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
500.0
58,0028 € - 64,2745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
250.0
195,8349 € - 216,9967 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1000.0
243,4126 € - 269,7039 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1200.0
194,5889 € - 215,6157 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
900.0
89,8494 € - 99,5581 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
400.0
142,2243 € - 157,592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
650.0
  • von 18
Welle 40.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20336219

Preisbereich
90,0986 € - 81,314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20336158

Preisbereich
416,5904 € - 375,9698 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20336004

Preisbereich
259,2164 € - 233,9427 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20336134

Preisbereich
395,6155 € - 357,0404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20336073

Preisbereich
332,6597 € - 300,2213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20336196

Preisbereich
54,0571 € - 48,7822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20336172

Preisbereich
580,07 € - 523,5105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20336226

Preisbereich
106,92 € - 96,4949 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20336257

Preisbereich
157,997 € - 142,5877 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20336394

Preisbereich
421,7096 € - 380,5905 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20336059

Preisbereich
311,6744 € - 281,2816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20336189

Preisbereich
37,2356 € - 33,6014 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20336233

Preisbereich
123,7415 € - 111,6757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 500.0 +0,-9 Aluminium

20336264

Preisbereich
174,8185 € - 157,7686 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20335830

Preisbereich
64,2745 € - 58,0028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20335977

Preisbereich
216,9967 € - 195,8349 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20336011

Preisbereich
269,7039 € - 243,4126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20335960

Preisbereich
215,6157 € - 194,5889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20335861

Preisbereich
99,5581 € - 89,8494 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20335915

Preisbereich
157,592 € - 142,2243 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000